Bloc autonome d'alarme sonore satellite BAAL Sa pour alarme type2a , type2b et type4

  • Ref. 1 405 34
  • LEGRAND

BAAL Sa permettant de diffuser l'alarme visuelle générale d'évacuation sur commande du BAAS type Pr

396,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Bloc autonome d'alarme sonore satellite BAAL Sa - Classe II - IK07
  • Dimensions : Hauteur 230mm x Largeur 165mm x Profondeur 57mm - Alimentation : secourue par 2 batteries Ni-Mh référence 040755 (fournies) - Autonomie 72h en veille et 5 minutes d'alarme générale
  • Equipement :
    - un diffuseur lumineux émettant un flash de couleur rouge de fréquence 1Hz
    - Lorsque plusieurs BAASL ou BAAL sont raccordés, l’émission du flash est synchronisée automatiquement afin d’éviter tout désagrément aux personnes photosensibles ou épileptiques
    - 2 batteries NiMh 8,4V 200mAh
    - 1 diffuseur lumineux à flash de fréquence 1Hz, de 6m de portée si installé à 2,4m de hauteur
  • Signalisation :
    - 1 voyant vert renseignant sur l'alimentation
    - 1 voyant jaune signalant la présence du mode test, un défaut batterie ou tout autre défaut de fonctionnement
  • Conforme aux normes NF S 61-936, NF C 48-150 et certifié NF AEAS

Les + installation

Pour alarme type2a , type2b et type4

Les + utilisation

Permet l'émission du signal normalisé d'évacuation générale, ce dernier pouvant être renforcé par un signal lumineux et/ou par un message parlé

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Tension nominale (Un)
    230-230 V
  • Largeur
    165 mm
  • Type de courant
    AC
  • Hauteur
    230 mm
  • Profondeur
    57 mm
  • Consommation d'électricité
    0.009-0.009 A
  • Classe de protection (IP)
    IP31
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Puissance
    0.44 J
  • Couleur de calotte
    Autre
  • Mode de pose
    Montage en saillie
  • Source lumineuse
    LED
  • Adapté à un montage en applique
    Oui
  • Adapté à un montage au plafond
    Non
  • Compatible selon EN 54-23
    Non
  • Volume de couverture
    86 m³
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Oui
  • Code CEI (Pack1)
    6F22
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Accumulateur (rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1)
    Nickel-Métal-hydride
  • Nombre de Pack 1
    2
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    1
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
    35 g
  • Localisation Pack1
    Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Pack1)
    P : Portable (Format Standard)
  • EAN/Gencode
    3414970954435

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

7.91 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit

Pièces détachées

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
0 407 55 Batterie de rechange Ni-Mh 8,4V 200mAh pour maintenance des BAAS Ma et des BAAS Sa

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.