Déclencheur Manuel DM conventionnel standard pour équipement d’alarme incendie

  • Ref. 1 380 12
  • LEGRAND

Dispositif permettant de lancer un processus d'alarme par le système de sécurité incendie auquel il est raccordé

60,94

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Déclencheur Manuel DM conventionnel standard pour équipement d’alarme incendie IP30 - IK07
  • Boîtiers de couleur rouge RAL3000 - Type A – simple action - DM conventionnel standard - Equipé d’un contact O/F - 5A - 24V=
  • Installation :
    - en saillie (dimensions avec socle : 90mm x 90mm x 57mm)
    - en encastrée (dimensions : 90mm x 90mm x 24mm) dans boîte d'encastrement diamètre 67mm
    - sur goulotte référence 010463, 010464 (35mm x 105mm ou 50mm x 105mm) avec le support universel référence 010913
  • Equipé d'une membrane déformable réarmable en face avant par outil spécifique livré (référence 038038) - Equipé de borniers à connexion automatique
  • Conforme à la norme NF EN 54-11, certifié CE RPC et NF SSI

Les + installation

IP30 en fixation saillie ou encastrée - IK07

Recommandations / restrictions d’usages

  • Devient IP65 avec le kit étanchéité référence 138095
  • Possibilité d'ajouter en option un indicateur mécanique d'état référence 138093 afin de renforcer ou de compléter la signalisation d'état du DM
  • Possibilité d'ajouter un volet transparent référence 038097 (plombable) afin d'éviter les manoeuvres accidentelles

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Type de signalisation
    Alarme incendie (rouge)
  • Hauteur
    90mm
  • Largeur
    90mm
  • Profondeur
    57mm
  • Système radio
    Non
  • Avec disque en verre
    Non
  • Avec couvercle en papier
    Non
  • Couleur
    Rouge
  • Matériau
    Plastique
  • Classe de protection (IP)
    IP30
  • Homologation VdS
    Non
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -10-55°C
  • Temperature de stockage
    0-55°C
  • Mode de pose
    Saillie/encastré
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • EAN/Gencode
    3414970520395

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

1.02 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit

Pièces détachées

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
0 380 38 Lot de 10 clés de réarmement pour déclencheurs manuels DM

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Déclencheur Manuel DM conventionnel standard pour équipement d’alarme incendie

À associer