Dispositif de commande manuelle pour issue de secours DCMIS standard
- Ref. 1 380 23
- LEGRAND
Déclencheur manuel pour commander localement l'ouverture immédiate de portes d'issues de secours
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Dispositif de commande manuelle pour issue de secours DCMIS standard
- Boîtiers de couleur verte RAL6016 - Equipé d'un contact O/F – 5A – 24V= – 1A sous 48V= - DCMIS standard
- Installation :
- en saillie (dimensions avec socle : 90mm x 90mm x 57mm)
- en encastrée (dimensions : 90mm x 90mm x 24mm) dans boîte d'encastrement diamètre 67mm
- sur goulotte référence 010463, 010464 (35mm x 105mm ou 50mm x 105mm) avec le support universel référence 010913 - Equipé d'une membrane déformable réarmable en face avant par outil spécifique livré (référence 038038) - Equipé de borniers à connexion automatique
- Equipé d'un contact de pouvoir de coupure 5A/24Vcc, 1A/48V=
Les + installation
Installation en saillie ou encastrée dans boîte d’encastrement diamètre 67mm - IP30 en fixation saillie ou encastrée - IK07
Les + utilisation
Equipés de borniers à connexion automatique - Permet le déverrouillage immédiat d'une issue normalement fermée par un dispositif électromagnétique
Recommandations / restrictions d’usages
- IP30 (IP65 avec le kit d'étanchéité référence 138095), IK07
- Possibilité d’ajouter un volet transparent référence 038097(plombable) afin d’éviter les manoeuvres accidentelles
- Possibilité d’ajouter en option un indicateur mécanique d’état référence 138093 afin de renforcer ou de compléter la signalisation d’état du DM
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (p.1154a édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.1153 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.1154 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE07337AC Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type de signalisation Ouvre-porte (vert)
- Hauteur 90mm
- Largeur 90mm
- Profondeur 57mm
- Système radio Non
- Avec disque en verre Non
- Avec couvercle en papier Non
- Couleur Vert
- Matériau Plastique
- Classe de protection (IP) IP30
- Homologation VdS Non
- Résistance aux chocs (IK) IK07
- Temperature d'utilisation /d'installation -10-55°C
- Temperature de stockage 0-55°C
- Mode de pose Saillie/encastré
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
- EAN/Gencode 3414970520432
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Pièces détachées
Commande réservée aux professionnels
Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
À commander à votre distributeur en matériel électrique
Garantie des pièces détachées
Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.
Ref. | Désignation. |
---|---|
0 380 38 | Lot de 10 clés de réarmement pour déclencheurs manuels DM |
Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.
Dispositif de commande manuelle pour issue de secours DCMIS standard
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste