Dispositif de commande manuelle pour issue de secours DCMIS double contact

  • Ref. 1 380 48
  • LEGRAND

Déclencheur manuel pour commander localement l'ouverture immédiate de portes d'issues de secours et possède un contact de report d'information

113,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Dispositif de commande manuelle pour issue de secours DCMIS double contact - IP30- IK07
  • Boîtiers de couleur verte RAL6016 - Equipé d'un contact O/F – 5A – 24V= – 1A sous 48V= - DCMIS double contact
  • Installation :
    - en saillie (dimensions avec socle : 90mm x 90mm x 57mm)
    - en encastrée (dimensions : 90mm x 90mm x 24mm) dans boîte d'encastrement diamètre 67mm
    - sur goulotte référence 010463, 010464 (35mm x 105mm ou 50mm x 105mm) avec le support universel référence 010913
  • Equipé d'une membrane déformable réarmable en face avant par outil spécifique livré (référence 038038) - Equipé de borniers à connexion automatique
  • Equipé de 2 contacts de pouvoir de coupure 5A/24V=, 1A/48V=

Les + installation

Installation en saillie ou encastrée dans boîte d’encastrement diamètre 67mm

Les + utilisation

Permet le déverrouillage immédiat d'une issue normalement fermée par un dispositif électromagnétique - Permet le renvoi de l'information de déclenchement vers une alarme technique ou vers une installation de vidéosurveillance pour lutter contre les actes de malveillance

Recommandations / restrictions d’usages

  • Possibilité d’ajouter un volet transparent référence 038097(plombable) afin d’éviter les manoeuvres accidentelles
  • Possibilité d’ajouter en option un indicateur mécanique d’état référence 138093 afin de renforcer ou de compléter la signalisationd’état du DM

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Type de signalisation Autre
  • Hauteur 90 mm
  • Largeur 90 mm
  • Profondeur 57 mm
  • Système radio Non
  • Avec disque en verre Non
  • Avec couvercle en papier Non
  • Couleur Vert
  • Matériau Plastique
  • Classe de protection (IP) IP30
  • Homologation VdS Non
  • Résistance aux chocs (IK) IK07
  • Temperature d'utilisation /d'installation -10-55 °C
  • Temperature de stockage 0-55 °C
  • Mode de pose Saillie/encastré
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
  • EAN/Gencode 3414970520494

Support d’aide à la prescription

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
0 380 38 Lot de 10 clés de réarmement pour déclencheurs manuels DM

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.