Carillon électromécanique à piles 8V~ à 12V~ emballage brochable blanc

  • Ref. 0 942 64
  • LEGRAND

Carillon électromécanique, à associer avec un bouton-poussoir

65,44

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Carillon électromécanique 8V~ à 12V~ - Blanc
  • Son acoustique 75dB à 1m
  • Fonctionne avec boutons-poussoirs non lumineux référence 041646 ou lumineux référence 041645 et référence 041647
  • Emballage brochable
  • Dimensions : 105x170x52mm

Avantages

  • Niveau sonore pour entendre dans toute la maison : 75dB à 1m

Les + installation

2 types d'installation pour la rénovation : au mur en saillie ou avec une boîte à encastrer 1 poste

Les + utilisation

Carillon fonctionnant également avec des piles

Recommandations / restrictions d’usages

  • Utiliser un transformateur 8V~ référence 413091 ou référence 042025
  • Usage en intérieur uniquement

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Couleur du boîtier/corps
    Blanc
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Volume
    75 dB
  • Tension nominale (Un)
    8-8 V
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Type de courant
    AC/DC
  • Batterie incorporée
    Oui
  • Mode de pose
    Saillie
  • Sans fil
    Oui
  • Largeur
    105 mm
  • Hauteur
    170 mm
  • Profondeur
    52 mm
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • Nombre de sonneries
    1
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060942649

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

0% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage