Carillon électromécanique 230V~ 50Hz à 60 Hz classe II avec transformateur incorporé livré en emballage traditionnel

  • Ref. 0 416 52
  • LEGRAND

Carillon électromécanique, à associer avec un bouton-poussoir

84,48

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Carillon électromécanique 230V~ - 50Hz à 60Hz avec transformateur incorporé 8V~ à 12V~ - Classe II - Blanc
  • Son acoustique 75dB à 1m
  • Fonctionne avec boutons-poussoirs non lumineux référence 041646 ou lumineux référence 041645 et référence 041647
  • Emballage traditionnel
  • Dimensions : 116x116x48mm

Avantages

  • Niveau sonore pour entendre dans toute la maison : 75dB à 1m

Les + installation

2 types d'installation pour la rénovation : au mur en saillie ou avec une boîte à encastrer 1 poste

Les + utilisation

Transformateur incorporé

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Couleur du boîtier/corps
    Autre
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Volume
    75 dB
  • Tension nominale (Un)
    8-8 V
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Type de courant
    DC
  • Batterie incorporée
    Non
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060416522

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Carillon électromécanique 230V~ 50Hz à 60 Hz classe II avec transformateur incorporé livré en emballage traditionnel

À associer