Sonnette Salsa avec porte-étiquette IP30 IK06

  • Ref. 0 416 45
  • LEGRAND

Bouton poussoir d'appel, à associer à un carillon

34,09

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Bouton-poussoir avec porte-étiquette IP30-IK06 - Classe II
  • Lumineux U maximum 230V
  • Fixation à vis en saillie
  • Lampe néon non fournie
  • Dimensions : 70x35x24mm

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Forme
    Rectangulaire
  • Avec badge
    Non
  • Avec éclairage
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Mode de pose
    Saillie
  • Couleur
    Autre
  • Sans fil
    Non
  • Longueur
    70 mm
  • Largeur
    24 mm
  • Hauteur
    35 mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK06
  • Classe de protection (IP)
    IP30
  • Type de tension
    AC
  • Tension nominale (Un)
    230-230 V
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Capacité des bornes
    1.5-1.5 mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Oui
  • Entre axe de fixation horizontale
    42-42 mm
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060416454

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations