Carillon électromécanique 110V~ à 230V~ 50Hz à 60Hz 2 tons
Carillon électromécanique, à associer avec un bouton-poussoir
70,21 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Carillon électromécanique 110V~ à 230VA - Blanc
- Son acoustique 75dB à 1m
- Carillon 2 tons - 50Hz à 60Hz
- Fonctionne avec bouton-poussoir lumineux référence 041645
- Dimensions : 116x116x48mm
Avantages
- Niveau sonore pour entendre dans toute la maison : 75dB à 1m
Les + installation
2 types d'installation pour la rénovation : au mur en saillie ou avec une boîte à encastrer 1 poste
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.678 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice U4359B Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Couleur du boîtier/corps Autre
- Matériau du boîtier/corps Plastique
- Volume 75 dB
- Tension nominale (Un) 127-127 V
- Classe de protection (IP) IP20
- Type de courant AC
- Batterie incorporée Non
- Objet connecté Non
- EAN/Gencode 3245060416515
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Carillon électromécanique 110V~ à 230V~ 50Hz à 60Hz 2 tons
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main