Transformateur pour sonnerie 230V vers 12V ou 8V - 24VA - 4 modules
Transformateur pour sonnerie, permettant d’alimenter des systèmes de contrôle d’accès tels que sonnerie, carillon, gâche électrique, barrière électrique...
142,20 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Transformateur pour sonnerie 230V - 4 modules
- Tension au secondaire : 12V à 8V
- Intensité : 2A à 3A - Puissance 24VA
- Protégé contre les surcharges et les courts-circuits par CTP
- Conforme aux norme EN 61558-2-8 et IEC 61558-2-8
Les + installation
Fixation murale ou sur rail
Les + utilisation
Repérage des circuits en face avant avec le porte étiquette
Recommandations / restrictions d’usages
- En cas de coupure automatique par surcharge, couper l'alimentation et laisser refroidir le transformateur avant remise en service
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.567 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F01391EN-02.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F01391FR-02.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Guide de choix des transformateurs Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Chiffrez vous-même vos tableaux en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- A vos côtés sur tous les tableaux : la puissance en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Réalisez facilement vos notes de calcul en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Tension primaire 230 V
- Tension secondaire 1 12 V
- Tension secondaire 2 8 V
- Puissance de sortie max. 24 W
- Type de transformateur Transformateur de sonnerie standard
- Montage apparent Oui
- Montage encastré Oui
- Montage sur rail Oui
- Longueur 72 mm
- Largeur 66 mm
- Hauteur 84 mm
- Largeur en nombre de modules 4
- Protégé contre les courts-circuits Oui
- Protection contre les températures Oui
- Avec interrupteur Non
- EAN/Gencode 3245064130929
Prescription
Support d’aide à la prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main