BAEH saillie à LEDs 8lm 5h IP43 IK07 plastique SATI Adressable pour bâtiments d'habitation
Bloc Autonome d’Eclairage d’Habitation permettant l’évacuation des bâtiments d’habitation : copropriétés et autres bâtiments résidentiels
492,80 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Reçoit l'étiquette de signalisation repositionnable ref : 061210
- Installable directement sur la patère des anciens blocs Legrand installés depuis 1998.Encastrable avec l'accessoire ref : 062694, éclairage par la tranche ref : 062675 et suspension ref : 062677
- BAEH pour bâtiment d'habitation à faible consommation (0,5W).
- La passerelle de configuration ref :088240 et l'application Legrand Close Up permettent de :
- Visualiser les paramètres du bloc
- Régler l'heure des tests
- Visualiser le défaut - Paramétrer le n° dans la file pour le fonctionnement en balisage des chemins d'évacuation
Avantages
- Permet de la visualisation de son état et sa localisation sur plan à tout instant sur le logiciel de supervision LVS2 ref: 062602.
- Installation optimisée pour la rénovation
- Reprise des trous de fixation existants
Les + installation
Installable directement sur la patère des anciens blocs installés depuis 1998
Les + utilisation
Visualisation de l'état et localisation des blocs sur le logiciel de supervision LVS2 référence 062602 : automatise les contrôles réglementaires en éditant des rapports d'installations périodiquement et facilite la maintenance en surveillant l'état des BAES et en éditant des fiches d'interventions
Documentation et conseils de pose
Fiches techniques / Guides métier
- S000104014EN-1.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Fiche_Technique_S000104014FR-1.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice Notice_LA03153AB Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Fiche de fin de vie Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Mode de pose En saillie et encastré
- Type de pictogramme Autre
- Pictogramme inclus Non
- Système de contrôle Auto-test automatique
- Convient pour la mise en veille Oui
- Avec interrupteur à distance Non
- Télécommande fournie Non
- Alimentation de secours Autonome (batterie individuelle)
- Type de batterie NiMh
- Source lumineuse LED non interchangeable
- Source lumineuse fournie Oui
- Douille Autre
- Nombre de têtes de luminaire 1
- Matériau du boîtier/corps Plastique
- Numéro RAL du boîtier 9003
- Couleur du boîtier/corps Blanc
- Matériau de la verrine Plastique transparent
- Type de tension AC
- Tension nominale (Un) 207-253 V
- Courant nominal 2.8-3.5 mA
- Appareillage Driver LED courant constant
- Elément de distribution de lumière Diffuseur
- Classe de protection (IP) IP43
- Résistance aux chocs (IK) IK07
- Classe de protection II
- Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25 Non
- Puissance du système 0.5 W
- Flux lumineux utile 8 lm
- Flux lumineux en mode veille 3 lm
- Température de couleur 5600-5700 K
- Temps d'opération nominal 5-5 h
- Largeur 125 mm
- Hauteur/profondeur 45 mm
- Longueur 225 mm
- Largeur d'encastrement 160 mm
- Hauteur/profondeur d'encastrement 55 mm
- Longueur d’encastrement 275 mm
- Nombre de pôle(s) 4
- Section de conducteur 2.5 mm²
- Type de connexion Raccordement à vis
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
- Temperature de stockage -10-50 °C
- Fréquence 50-60 Hz
- Consommation en veille 3 mA
- Durée de vie estimée de l'ampoule 90000 h
- Neutre obligatoire Non
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Sans halogène Oui
- Capacité des bornes 1.5-2.5 mm²
- Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
- Equipé d'un signal lumineux complémentaire Oui
- Maintien du cable Non applicable
- Attache/serre-cable compatible avec Non applicable
- Mode de commande Filaire
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
- Adressable Oui
- Code CEI (Pack1) LR6
- Pile ou Accumulateur (Pack1) Accumulateur (rechargeable)
- Composition de l'élément (Pack1) Nickel-Métal-hydride
- Nombre de Pack 1 1
- Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 1
- Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 26 g
- Localisation Pack1 Le produit intègre une batterie
- Type réglementaire (Pack1) I : Industriel (Pas Portable)
- Objet connecté Oui
- Moyen de pilotage Configurateur
- Programmable Oui
- Intéropérabilité du protocole de connexion Non
- EAN/Gencode 3414971405059
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Formations et services
Services
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Pièces détachées
Commande réservée aux professionnels
Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
À commander à votre distributeur en matériel électrique
Garantie des pièces détachées
Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.
Ref. | Désignation. |
---|---|
0 610 80 | Batterie Ni-Mh 1,2V 1,1 Ah pour maintenance BAES Adressable et SATI Connecté |
0 610 95 | Batterie Ni-Mh pour maintenance BAES d'évacuation, DBR et BAEH IP43 et IP67 |
Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.
BAEH saillie à LEDs 8lm 5h IP43 IK07 plastique SATI Adressable pour bâtiments d'habitation
À associer
Vous aimerez aussi
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel