Cadre d'encastrement pour installation des blocs autonomes et LSC en ras de plafond
- Ref. 0 626 94
- LEGRAND
Accessoire d'installation pour bloc d'éclairage de sécurité
205,70 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Cadre d'encastrement pour BAES/LSC IP43
- Pour fixation directe sur plafond porteur ou sur faux-plafonds par tige filetée ou par filin de sécurité
- Compatible avec l'accessoire d'encastrement référence 062695
- Permet de garantir la sécurité de maintien du bloc - Permet de réaliser les opérations de maintenance des blocs en position encastrée
- Utilisable avec la plaque de signalisation verticale référence 062675
Les + installation
Encastrement du bloc facile et rapide
Les + utilisation
Utilisation de la plaque de signalisation référence 062675
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.1129 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.1135 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (blocs, accessoires d'installation et télécommandes édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Téléchargez la documentation de la nouvelle offre d'éclairage de sécurité connecté Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type d'accessoire/pièce détachée Cadre d'encastrement
- Couleur Blanc
- Matériau Plastique
- Longueur 310 mm
- Largeur 200 mm
- Hauteur 50 mm
- Profondeur d'encastrement 50 mm
- Résistance aux chocs (IK) IK07
- Classe de protection (IP) Non applicable
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
- Temperature de stockage -10-50 °C
- Numéro RAL 910
- Mode de pose Encastré
- EAN/Gencode 3414971361386
Prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Cadre d'encastrement pour installation des blocs autonomes et LSC en ras de plafond
À associer
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main