BAEH saillie à LEDs 8lm 5h IP66 IK10 plastique SATI Adressable pour bâtiments d'habitation

  • Ref. 0 626 52
  • LEGRAND

Bloc Autonome d’Eclairage d’Habitation permettant l’évacuation des bâtiments d’habitation : copropriétés et autres bâtiments résidentiels

721,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • BAEH étancheReçoit l'étiquette de signalisation repositionnable ref : 061210
  • Eclairage par la tranche ref : 062676, peut devenir anti-vandale avec le kit de vis ref : 062699
  • BAEH pour bâtiment d'habitation à faible consommation (0,5W).
  • La passerelle de configuration ref :088240 et l'application Legrand Close Up permettent de :
    - Visualiser les paramètres du bloc
    - Régler l'heure des tests
    - Visualiser le défaut
  • Paramétrer le n° dans la file pour le fonctionnement en balisage des chemins d'évacuation

Avantages

  • Permet de la visualisation de son état et sa localisation sur plan à tout instant sur le logiciel de supervision LVS2 ref: 062602.

Les + installation

Apporte une solution robuste (IK10) de signalisation verticale en installation plafond.

Les + utilisation

Visualisation de l'état et localisation des blocs sur le logiciel de supervision LVS2 référence 062602 : automatise les contrôles réglementaires en éditant des rapports d'installations périodiquement et facilite la maintenance en surveillant l'état des BAES et en éditant des fiches d'interventions

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Mode de pose En saillie et encastré
  • Type de pictogramme Autre
  • Pictogramme inclus Non
  • Système de contrôle Auto-test automatique
  • Convient pour la mise en veille Oui
  • Avec interrupteur à distance Non
  • Télécommande fournie Non
  • Alimentation de secours Autonome (batterie individuelle)
  • Type de batterie NiMh
  • Source lumineuse LED non interchangeable
  • Source lumineuse fournie Oui
  • Douille Autre
  • Nombre de têtes de luminaire 1
  • Matériau du boîtier/corps Plastique
  • Numéro RAL du boîtier 9003
  • Couleur du boîtier/corps Blanc
  • Matériau de la verrine Plastique transparent
  • Type de tension AC
  • Tension nominale (Un) 207-253 V
  • Courant nominal 2.8-3.5 mA
  • Appareillage Driver LED courant constant
  • Elément de distribution de lumière Diffuseur
  • Classe de protection (IP) IP66
  • Résistance aux chocs (IK) IK10
  • Classe de protection II
  • Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25 Non
  • Puissance du système 0.5 W
  • Flux lumineux utile 8 lm
  • Flux lumineux en mode veille 3 lm
  • Température de couleur 5600-5700 K
  • Temps d'opération nominal 5-5 h
  • Largeur 125 mm
  • Hauteur/profondeur 62 mm
  • Longueur 225 mm
  • Nombre de pôle(s) 4
  • Section de conducteur 2.5 mm²
  • Type de connexion Raccordement à vis
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
  • Temperature de stockage -10-50 °C
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Consommation en veille 3 mA
  • Durée de vie estimée de l'ampoule 90000 h
  • Neutre obligatoire Non
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
  • Sans halogène Oui
  • Capacité des bornes 1.5-2.5 mm²
  • Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire Oui
  • Maintien du cable Non applicable
  • Attache/serre-cable compatible avec Cable
  • Mode de commande Filaire
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
  • Adressable Oui
  • Code CEI (Pack1) LR6
  • Pile ou Accumulateur (Pack1) Accumulateur (rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1) Nickel-Métal-hydride
  • Nombre de Pack 1 1
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 1
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 26 g
  • Localisation Pack1 Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Pack1) I : Industriel (Pas Portable)
  • Objet connecté Oui
  • Moyen de pilotage Configurateur
  • Programmable Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion Non
  • EAN/Gencode 3414971405073

Logiciels métiers

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit