Batterie Ni-Mh pour maintenance BAES d'évacuation, DBR et BAEH IP43 et IP67

  • Ref. 0 610 95
  • LEGRAND

Batterie de remplacement pour blocs d'éclairage de sécurité

176,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Pour références 062625, 062629, 062634, 062650

Recommandations / restrictions d’usages

  • Batterie d'accumulateurs pour maintenance des blocs ECO2

Page catalogue et annexes

  • Désignation des dimensions Baby
  • Nombre de cellules 2
  • Modèle Nickel-métal-hydride
  • Tension nominale 2.4 V
  • Capacité 2000 mAh
  • Désignation IEC HR14
  • Autre désignation SC
  • Longueur 47 mm
  • Hauteur, borne comprise 48 mm
  • Largeur 24 mm
  • Bloc d'accus Oui
  • Utilisation dans zone Ex (anti-déflagration) Non
  • Boîtier en plastique Oui
  • Température ambiante 0-40 °C
  • Adapté à une charge rapide Oui
  • Poids 96 g
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
  • Code CEI (Pack1) Cs
  • Pile ou Accumulateur (Pack1) Accumulateur (rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1) Nickel-Métal-hydride
  • Nombre de Pack 1 1
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 2
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 53 g
  • Localisation Pack1 Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Pack1) I : Industriel (Pas Portable)
  • EAN/Gencode 3245060610951