Collier Colson

produit

34 produits

Colson™

Indispensables dans vos installations électriques et l’organisation de vos fils, les colliers de la gamme Colson™ sont simples d’utilisation, pratiques et surtout très efficaces.

On retrouve sur chaque collier Colson™ 3 zones, la zone temporaire avec une extrémité symbolisée par les flèches sur la lanière du collier. Idéale pour la mise en attente des colliers avant le serrage définitif. La 2ème zone est la zone d’encliquetage manuelle, qui permet de réduire l’effort et la pression lors de la mise en œuvre et enfin la zone de serrage mécanique pour entourer fortement et définitivement les câbles à l'aide d’une pince classique ou d'une pince ergonomique. Cette pince permet de couper les colliers en une seule action ce qui réduit les efforts et le temps passé lors de l'installation.

Les colliers Colson™ noirs à denture extérieure offre 2 largeurs de collier (6mm et 9mm) et de 8 longueurs différentes. La gamme Colson à denture intérieure, propose 2 largeurs (7.6mm et 9mm) et 4 longueurs.

Parce que les chantiers peuvent être conséquents les colliers Colson™ noirs sont disponibles dans des boîtes pleines ou en gros colisage

Colson™ gris pour usage intérieur bénéficient aussi des avantages ergonomiques des colliers de serrage Colson™ noirs. Les colliers de serrage Colson™ gris  sont parfaitement adaptés aux fixations sur les tubes types IRO et sont conformes aux normes EN 50146 et IEC 62275 type 1.

Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à cheville, à visser, fixables par cloueur, pour potelet et pour chemin de câbles.