Collier Colson gris RAL7035 à denture extérieure largeur 9mm et longueur 357mm

Colson, collier d'installation Colson pour fixation de tubes

0,77

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Collier Colson à denture extérieure
  • Gris - RAL7035 - Largeur 9mm - Longueur à plat 357mm - Ø de serrage maximum 92mm - Ø de serrage minimum 26mm
  • La zone temporaire (avec flèches) permet la mise en attente des colliers avant le serrage définitif - La zone d’encliquetage manuelle permet de réduire l’effort d'insertion avant le serrage definitif sur la zone mécanique avec l'outil ref 031996
  • Têtes ergonomiques avec des courbes douces pour plus de confort lors de la manipulation - Tête simple - Performance de la tenue à l'arrachement - Conformité à la norme EN 62275 type 1
  • Resistance aux UV, aux agents chimiques, à la temperature
    - Température maximum en usage permanent +85°C
    - Température minimum en usage permanent (collier installé) -40°C
    - Température minimum d’installation -30°C

Avantages

  • Ergonomie des colliers Colson - 3 zones de mise en œuvre brevetées par Legrand - Packaging pratique et astucieux avec plusieurs pré decoupes et système d'attache ceinture pour faciliter la mise à disposition des colliers lors de l'installation
  • Les colliers Colson existent aussi en gris pour une parfaite adaptation aux tubes type IRL

Les + installation

Plus de confort à l'installation - Mise en attente avec la zone temporaire et réduction des efforts à l'encliquetage qui permet de lutter contre les troubles musculo-squelettiques (TMS)

Les + utilisation

Un packaging avec fond renforcé et pré- decoupes pour accéder aux colliers en face avant ou sur le dessus de la boîte - Le système d'attache ceinture permet d'utiliser la boîte sur chantier comme servante

Recommandations / restrictions d’usages

  • Les colliers Colson gris, usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Les colliers Colson™ résistent aux intempéries ainsi qu'à la chaleur et aux ultraviolet. Ils conviennent à un usage extérieur et intérieur. Ils sont disponibles en version denture extérieure ou denture intérieure. Leur mise en oeuvre est rapide, une tête arrondie non agressive pour les mains et 3 zones de mise en attente du collier avant le serrage définitif avec la pince automatique Colson dédiée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à cheville, à visser, fixables par cloueur, pour potelet, et pour chemin de câbles.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Largeur de bande
    9 mm
  • Longueur de bande
    357 mm
  • Résistance min. à la traction
    530 N
  • Température de fonctionnement
    -40-85 °C
  • Température de montage
    -30-85 °C
  • Modèle
    Crantage extérieur
  • Fermeture à bande
    Tête de verrouillage double
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Polyamide ignifuge
  • Finition
    Non traité
  • Stable aux UV selon ASTM D6779
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • Couleur
    Gris
  • Transparent
    Non
  • Fluorescent
    Non
  • Champ d'inscription
    Sans
  • Fermeture amovible
    Non
  • Type de fixation
    Cheville
  • Homologation UL
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414971132108

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations