Embase grise RAL7035 fixable par cloueur Pulsa 700E ou par vis Ø4mm

Accessoire, pour fixation de tubes

0,72

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Embase
  • Gris RAL7035

Recommandations / restrictions d’usages

  • Fixable par cloueur Pulsa 700E ou par vis Ø4mm
  • Pour utilisation intérieure

Information sur la gamme

Les colliers Colson™ résistent aux intempéries ainsi qu'à la chaleur et aux ultraviolet. Ils conviennent à un usage extérieur et intérieur. Ils sont disponibles en version denture extérieure ou denture intérieure. Leur mise en oeuvre est rapide, une tête arrondie non agressive pour les mains et 3 zones de mise en attente du collier avant le serrage définitif avec la pince automatique Colson dédiée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à cheville, à visser, fixables par cloueur, pour potelet, et pour chemin de câbles.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Hauteur
    10.5 mm
  • Adapté à une largeur de collier jusqu'à
    9 mm
  • Type de fixation
    Clouer
  • Diamètre trou de fixation
    4 mm
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Polyamide
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-60 °C
  • Couleur
    Gris
  • EAN/Gencode
    3245060318994

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations