Verrou type tôle pour fixation colliers avec perçage Ø7mm sur plaque pleine ou plaque perforée Lina 25 pour coffret

Accessoire de fixation

0,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Verrou type tôle pour fixation colliers
  • Largeur maximum 9,5m
  • Avec perçage Ø7mm sur plaque pleine ou plaque perforée Lina 25 pour coffret

Information sur la gamme

Les colliers Colson™ résistent aux intempéries ainsi qu'à la chaleur et aux ultraviolet. Ils conviennent à un usage extérieur et intérieur. Ils sont disponibles en version denture extérieure ou denture intérieure. Leur mise en oeuvre est rapide, une tête arrondie non agressive pour les mains et 3 zones de mise en attente du collier avant le serrage définitif avec la pince automatique Colson dédiée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à cheville, à visser, fixables par cloueur, pour potelet, et pour chemin de câbles.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Adapté à une largeur de collier jusqu'à 9 mm
  • Type de fixation Autre
  • Diamètre trou de fixation 7 mm
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Polyamide
  • Temperature d'utilisation /d'installation -40-85 °C
  • Couleur Noir
  • EAN/Gencode 3245060319786