Lot 2000 colliers en sachet de 100 Colson noirs protégés ultraviolets denture extérieure largeur 9mm et longueur 357mm

Colson, collier d'installation Colson pour regrouper et serrer entre eux tous types de cables

0,66

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Tête arrondie non aggressive pour les mains
  • Conforme à la norme EN 62275 type 3
  • Resistance aux agents extérieurs
  • Résistance aux ultraviolets
  • Non propagateur de la flamme

Les + installation

3 zones de mise en œuvre :possibilite de mise en attente et moins d'efforts de serrage

Les + utilisation

Mise en œuvre plus rapide

Information sur la gamme

Les colliers Colson™ résistent aux intempéries ainsi qu'à la chaleur et aux ultraviolet. Ils conviennent à un usage extérieur et intérieur. Ils sont disponibles en version denture extérieure ou denture intérieure. Leur mise en oeuvre est rapide, une tête arrondie non agressive pour les mains et 3 zones de mise en attente du collier avant le serrage définitif avec la pince automatique Colson dédiée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à cheville, à visser, fixables par cloueur, pour potelet, et pour chemin de câbles.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Largeur de bande
    9 mm
  • Longueur de bande
    355 mm
  • Epaisseur de bande
    2 mm
  • Résistance min. à la traction
    530 N
  • Température de fonctionnement
    -40-85 °C
  • Température de montage
    -30-40 °C
  • Modèle
    Crantage extérieur
  • Fermeture à bande
    Languette/patte en plastique
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Polyamide
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Stable aux UV selon ASTM D6779
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • Couleur
    Noir
  • Transparent
    Non
  • Fluorescent
    Non
  • Champ d'inscription
    Sans
  • Fermeture amovible
    Non
  • Type de fixation
    Sans
  • Homologation UL
    Non
  • EAN/Gencode
    3245062008657

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations