Prêt-à-poser tableau d'alarme incendie de type4 avec alimentation secteur

  • Ref. 1 405 63
  • LEGRAND

Kit constitué d'un tableau d'alarme type 4 -1 boucle, 2 déclencheurs manuels d'alarme et un dispositif sonore d'alarme feu

723,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Prêt-à-poser tableau d'alarme incendie de type 4 avec alimentation secteur - Classe II - IK07
  • Le Prêt à Poser est composé de :
    - 1 tableau d’alarme de Type 4 secteur 1 boucle référence 140561
    - 2 déclencheurs manuels (DM) référence 138012
    - 1 dispositif sonore d’alarme feu (DSAF) référence 040580
  • Diffuseur lumineux à flash de fréquence 1Hz, de 6m de portée si installé à 2,4m de hauteur
  • Autonomie sur batterie : 72 heures en veille + 5 mn d'alarme générale - Equipé de 2 batteries NiMh 8,4V 200mAh - Equipé d'une sortie 12V= de 250mA
  • Signal sonore conforme à la norme NF S 32-001, et niveau sonore de classe B (minimum 90dBA à 2m) - Conforme à la norme NF S 61-936

Les + utilisation

Permet de gérer l'évacuation générale d'un établissement

Page catalogue et annexes

  • Mode de pose Montage en saillie
  • Convient pour un usage domotique Non
  • Liaison radio Non
  • Interface externe Oui
  • Nombre de groupes de signalisation 1
  • Hauteur 230 mm
  • Largeur 165 mm
  • Profondeur 48 mm
  • Nombre de sorties pour générateur de signal acoustique 1
  • Nombre de sorties pour générateur de signal optique 1
  • Alimentation de secours intégrée Oui
  • Avec alimentation électrique Oui
  • Appeleur automatique intégré Non
  • Tension de fonctionnement 230 V
  • Consommation d'électricité 22 mA
  • Adressable Non
  • Résistance aux chocs (IK) IK07
  • Classe de protection (IP) IP21
  • Temperature d'utilisation /d'installation 5-55 °C
  • Temperature de stockage 5-40 °C
  • Type de tension AC
  • Courant d'alimentation 0.022-0.055 A
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Niveau sonore 96 dB
  • Consommation en veille 0.022 mA
  • Sans halogène Oui
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
  • Télécommande fournie Non
  • Entre axe de fixation verticale 160-160 mm
  • Entre axe de fixation horizontale 130-130 mm
  • Mode de commande Filaire
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
  • Réglage du volume sonore Non
  • Résolution de l'écran Non applicable
  • Réglage de la luminosité de l'écran Non
  • Réglage du contraste de l'écran Non
  • Code CEI (Pack1) 6 LR 61
  • Pile ou Accumulateur (Pack1) Accumulateur (rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1) Nickel-Métal-hydride
  • Nombre de Pack 1 2
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 1
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 48 g
  • Localisation Pack1 Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Pack1) P : Portable (Format Standard)
  • EAN/Gencode 3414970754875

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
0 407 55 Batterie de rechange Ni-Mh 8,4V 200mAh pour maintenance des BAAS Ma et des BAAS Sa

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.