Chargeur externe additionnel pour onduleur Keor S, Daker DK Plus 4500VA , 6000VA et 10000VA

  • Ref. 3 109 54
  • DAKER DK PLUS
  • Legrand Energies Solutions

Daker DK Plus, équipements pour onduleur tour ou rack monophasé on-line double conversion VFI

811,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Contacter un commercial

Caractéristiques produit

  • Chargeur externe additionnel pour onduleur Daker DK Plus
  • Compatible avec onduleurs Daker DK Plus 5000VA, 6000VA et 10000VA
  • Accessoire pour onduleur

Les + utilisation

Permet de réduire le temps de charge

Information sur la gamme

Coupures de courant, baisses de tensions ou surtensions, les événements de nature électrique qui menacent constamment les appareils électroniques peuvent être de différents types. Certaines de ces perturbations électriques passent souvent inaperçues et peuvent pourtant engendrer à elles seules des pertes de productivité et par conséquent augmenter de manière significative les coûts d’exploitation du bâtiment. Gamme Daker : pour applications IT (serveurs, téléphonie...), automatisme industriel, applications critiques en environnement industriel / civil (systèmes de sécurité...)

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Autre
  • Accessoire
    Oui
  • Pièce détachée
    Non
  • EAN/Gencode
    3245063109544

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations