Coffret de batteries équipé pour extension d'autonomie, à équiper pour alimentation onduleur Daker DK Plus références 310175 et 310176
- Ref. 3 106 63
- DAKER DK PLUS
- Legrand Energies Solutions
Daker DK Plus, équipements pour onduleur tour ou rack monophasé on-line double conversion VFI
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 1 an, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Coffret de batterie externe pour onduleur Daker DK Plus
- Compatible avec onduleurs références 310173, 310174, 310175 et 310176
- Armoire avec batteries incluses
- Châssis réversible
Recommandations / restrictions d’usages
- Fonctionnement uniquement en association avec les onduleurs :- équipés de batteries, pour extension d'autonomie- à équiper de batteries, pour alimentation
Information sur la gamme
Coupures de courant, baisses de tensions ou surtensions, les événements de nature électrique qui menacent constamment les appareils électroniques peuvent être de différents types. Certaines de ces perturbations électriques passent souvent inaperçues et peuvent pourtant engendrer à elles seules des pertes de productivité et par conséquent augmenter de manière significative les coûts d’exploitation du bâtiment. Gamme Daker : pour applications IT (serveurs, téléphonie...), automatisme industriel, applications critiques en environnement industriel / civil (systèmes de sécurité...)
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale et technique (p.26-27 édition 2024) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE09779AC Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Onduleurs, les plus modulaires du marché Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Protéger vos installations avec nos offres onduleurs Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type d'accessoire/pièce détachée Pile/batterie
- Accessoire Oui
- Pièce détachée Non
- Largeur 440 mm
- Hauteur 88 mm
- Profondeur 680 mm
- Temperature d'utilisation /d'installation 0-20 °C
- Temperature de stockage 0-40 °C
- Sans halogène Oui
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
- Pile ou Accumulateur (Pack1) Accumulateur (rechargeable)
- Composition de l'élément (Pack1) Plomb
- Nombre de Pack 1 1
- Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 1
- Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 1660 g
- Localisation Pack1 Le produit intègre une batterie
- Type réglementaire (Pack1) I : Industriel (Pas Portable)
- EAN/Gencode 3414970827043
Logiciels et configurateurs
Logiciels et firmware
Formations et services
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Coffret de batteries équipé pour extension d'autonomie, à équiper pour alimentation onduleur Daker DK Plus références 310175 et 310176
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste