Coffret de batteries équipé pour extension d'autonomie, à équiper pour alimentation onduleur Daker DK Plus référence 310172

  • Ref. 3 106 62
  • DAKER DK PLUS
  • Legrand Energies Solutions

Daker DK Plus, équipements pour onduleur tour ou rack monophasé on-line double conversion VFI

1710,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Contacter un commercial

Caractéristiques produit

  • Coffret de batterie externe pour onduleur Daker DK Plus
  • Compatible avec onduleur référence 310172
  • Armoire avec batteries incluses
  • Châssis réversible

Recommandations / restrictions d’usages

  • Fonctionnement uniquement en association avec les onduleurs :- équipés de batteries, pour extension d'autonomie- à équiper de batteries, pour alimentation

Information sur la gamme

Coupures de courant, baisses de tensions ou surtensions, les événements de nature électrique qui menacent constamment les appareils électroniques peuvent être de différents types. Certaines de ces perturbations électriques passent souvent inaperçues et peuvent pourtant engendrer à elles seules des pertes de productivité et par conséquent augmenter de manière significative les coûts d’exploitation du bâtiment. Gamme Daker : pour applications IT (serveurs, téléphonie...), automatisme industriel, applications critiques en environnement industriel / civil (systèmes de sécurité...)

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Pile/batterie
  • Accessoire
    Oui
  • Pièce détachée
    Non
  • Largeur
    440 mm
  • Hauteur
    88 mm
  • Profondeur
    600 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    0-20 °C
  • Temperature de stockage
    0-40 °C
  • Sans halogène
    Oui
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Oui
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Accumulateur (rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1)
    Plomb
  • Nombre de Pack 1
    1
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    1
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
    2500 g
  • Localisation Pack1
    Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Pack1)
    I : Industriel (Pas Portable)
  • EAN/Gencode
    3414970827036

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Coffret de batteries équipé pour extension d'autonomie, à équiper pour alimentation onduleur Daker DK Plus référence 310172

À associer