Coffret de batteries équipé pour extension d'autonomie, à équiper pour alimentation onduleur Daker DK Plus référence 310170

  • Ref. 3 106 60
  • DAKER DK PLUS
  • Legrand Energies Solutions

Daker DK Plus, équipements pour onduleur tour ou rack monophasé on-line double conversion VFI

1373,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Contacter un commercial

  • Coffret de batterie externe pour onduleur Daker DK Plus
  • Compatible avec onduleur référence 310170
  • Armoire avec batteries incluses
  • Châssis réversible

Recommandations / restrictions d’usages

  • Fonctionnement uniquement en association avec les onduleurs :- équipés de batteries, pour extension d'autonomie- à équiper de batteries, pour alimentation

Information sur la gamme

Coupures de courant, baisses de tensions ou surtensions, les événements de nature électrique qui menacent constamment les appareils électroniques peuvent être de différents types. Certaines de ces perturbations électriques passent souvent inaperçues et peuvent pourtant engendrer à elles seules des pertes de productivité et par conséquent augmenter de manière significative les coûts d’exploitation du bâtiment. Gamme Daker : pour applications IT (serveurs, téléphonie...), automatisme industriel, applications critiques en environnement industriel / civil (systèmes de sécurité...)

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Type d'accessoire/pièce détachée Pile/batterie
  • Accessoire Oui
  • Pièce détachée Non
  • Largeur 440 mm
  • Hauteur 176 mm
  • Profondeur 425 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation 0-20 °C
  • Temperature de stockage 0-40 °C
  • Sans halogène Oui
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
  • Pile ou Accumulateur (Pack1) Accumulateur (rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1) Plomb
  • Nombre de Pack 1 1
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 1
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 2400 g
  • Localisation Pack1 Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Pack1) I : Industriel (Pas Portable)
  • EAN/Gencode 3414970827012

Coffret de batteries équipé pour extension d'autonomie, à équiper pour alimentation onduleur Daker DK Plus référence 310170

À associer