Onduleur monophasé version rack Megaline - 2500VA 1750W

  • Ref. 3 103 35
  • Megaline
  • Legrand Energies Solutions

Megaline, onduleur rack monophasé pour applications IT (serveurs téléphonie...), automation industrielle, applications critiques en envionnement industriel/civil (systèmes de sécurité...)

5013,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur
Contacter un commercial

Caractéristiques produit

  • Onduleur monophasé modulaire Megaline online double conversion
  • Puissance :
    - nominale 2500VA
    - active 1750W
  • Megaline Rack - possibilité d'extension batteries pour racks - large plage de tension et de fréquence d'entrée

Information sur la gamme

Coupures de courant, baisses de tensions ou surtensions, les événements de nature électrique qui menacent constamment les appareils électroniques peuvent être de différents types. Certaines de ces perturbations électriques passent souvent inaperçues et peuvent pourtant engendrer à elles seules des pertes de productivité et par conséquent augmenter de manière significative les coûts d’exploitation du bâtiment. Gamme Megaline : gamme modulaire pour applications IT (serveurs, téléphonie...), automatisme industriel, applications critiques en environnement industriel / civil (systèmes de sécurité...)

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Tension d'entrée
    184-264 V
  • Fréquence primaire
    50-60 Hz
  • Tension de sortie
    230-232 V
  • Fréquence secondaire
    50-60 Hz
  • Puissance effective de sortie
    1750 W
  • Puissance apparente de sortie
    2500 VA
  • Type de tension
    AC
  • Hauteur
    266 mm
  • Largeur
    440 mm
  • Profondeur
    582 mm
  • Poids
    34 kg
  • Temps de pontage à pleine charge
    13 min
  • Possibilité de gestion du réseau
    Oui
  • Technologie USV
    En ligne
  • Type de construction
    Appareil 482,6 mm (19 pouces)
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Oui
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Accumulateur (rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1)
    Plomb
  • Nombre de Pack 1
    6
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    1
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
    2500 g
  • Localisation Pack1
    Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Pack1)
    I : Industriel (Pas Portable)
  • Code CEI (Pack2)
    CR2032
  • Pile ou Accumulateur (Pack2)
    Pile (non rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack2)
    Lithium (pile ou accus)
  • Nombre de Pack 2
    1
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack2)
    1
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack2)
    3.3 g
  • Localisation Pack2
    Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Pack2)
    P : Portable (Format Standard)
  • EAN/Gencode
    3245063103351

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations