- Accueil
- Pro
- Produits
- Sécurité, communication et réseau
- Alarme incendie
- Centrale d'alarme incendie
- Bloc autonome d'alarme sonore manuel BAASL typeMaMe équipé d'un diffuseur lumineux
Bloc autonome d'alarme sonore manuel BAASL typeMaMe équipé d'un diffuseur lumineux
Ref. 1 405 43
LEGRANDBAASL MaMe permettant de signaler les alarmes feu issues des déclencheurs manuels qui lui sont raccordés, de diffuser des messages pré-enregistrés, ainsi que l'alarme sonore et visuelle générale d'évacuation
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
- Bloc autonome d'alarme sonore manuel BAASL - Type MaMe - Classe II - IK07
- Dimensions: Hauteur 230mm x Largeur 165mm x Profondeur 57mm - Alimentation 230V~ - 50Hz/60Hz secourue par batteries Ni-Mh référence 040755 ou 040756 (fournies), assurant une autonomie de 12h en veille et de 5 min d'alarme
- Equipement :
- 1 boucle de commande pour déclencheurs manuels
- 1 BUS inter BAAS
- 1 entrée pour mise au repos du BAAS via une télécommande BAES référence 062520 en cas de coupure prolongée du secteur (l'utilisation de la télécommande connectée référence 062520, 062521 permet le diagnostic à distance de l'état de l'installation)
- 1 contact auxiliaire NO/NF 2A sous 24V= ou 1A sous 48V= permet d'actionner la fermeture d'une porte coupe-feu ou de libérer une issue de secours
- 1 bouton poussoir au niveau 3 permet le passage en mode test: une fois le mode test enclenché, tout appui sur un déclencheur manuel lance le son d'évacuation pour quelques secondes (au lieu des 5 i, le mode test est déconnecté automatiquement au bout de 30 minutes- 2 batteries NiMh 8,4V 280mAh
- 1 diffuseur lumineux à flash émettant un éclair de couleur rouge de fréquence 1Hz, de 6m de portée si installé à 2,4m de hauteur
- 1 avertisseur sonore émettant le son normalisé d'évacuation générale NF S 32-001 (90 dB à 2 m)
- 1 switch permet de diminuer la puissance sonore à 70 dB à 2 mètres autorisant ainsi l'installation d'un BAAS à flash dans des sanitaires
- 1 switch permet de neutraliser le flash - Signalisation :
- 1 voyant vert renseignant sur l'alimentation
- 1 voyant rouge signalant l'état d'alarme
- 1 voyant jaune signalant la présence du mode test, un défaut batterie ou tout autre défaut de fonctionnement
- 1 voyant jaune signalant l'état de fonctionnement du BUS de communication - Conforme aux normes NF S 61-936, NF C 48-150, NF 468 et certifié NF AEAS , NFEnvironnement - Niveau sonore réglable de classe B (minimum 90dBA à 2m) ou classe A (75dBA à 2m) selon la norme NF S 32-001
Avantages
- Jusqu'à 64 BAAS/BAAL Ma peuvent être raccordés sur une même installation
- Peut diffuser le message d'évacuation en français et en anglais
- L'utilisation des télécommandes de référence 0 625 20 ou 0 625 21 permet de transférer à distance l'information des défauts des BAAS/BAAL Ma
Les installation
Le raccordement des déclencheurs manuels peut être réparti sur plusieurs BAAS/BAAL Ma
Les utilisation
Permet de gérer l'évacuation générale d'un établissement - Les éclairs lumineux des BAAL/BAASL présents sur une installation sont synchronisés automatiquement sans câblage supplémentaire afin de limiter tout désagrément aux personnes photosensibles ou épileptiques
Documentation et conseils de pose
Pages catalogue & annexes
- Page commerciale (p.1146 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.1147 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- LE09166AE.pdf Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en œuvre
- Notice S000094469FR-1 Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Convient pour un usage domotique Non
- Liaison radio Non
- Interface externe Oui
- Nombre de groupes de signalisation 1
- Hauteur 230 mm
- Largeur 165 mm
- Profondeur 57 mm
- Nombre de sorties pour générateur de signal acoustique 1
- Nombre de sorties pour générateur de signal optique 1
- Alimentation de secours intégrée Oui
- Avec alimentation électrique Oui
- Appeleur automatique intégré Non
- Tension de fonctionnement 230 V
- Résistance aux chocs (IK) IK07
- Classe de protection (IP) IP31
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
- EAN/Gencode 3414970954510
Normes et réglementations
Certificats et agréments
PEP Profil Environnemental Produit
Directive RoHS
- Produit conforme à la réglementation Attestation de conformité RoHS
Réglementation REACH
Pièces détachées
- Commande réservée aux professionnels
- Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
- À commander à votre distributeur en matériel électrique
Garantie des pièces détachées
Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.
Ref. | Désignation. | Voir le produit |
0 407 56 | Batterie de rechange Ni-Mh 8,4V 280mAh pour maintenance des BAAS Ma et des BAAS Sa |
Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.
Questions fréquentes
Démarrer mon projet connecté
La Web App Legrand ERP connecté du BAES SATI connecté est-elle compatible avec tous les supports?
La Web App Legrand ERP connecté est accessible sur tous les supports mobiles (smartphone, tablette, ordinateur) disposant d'un navigateur web. En savoir plus
Comment se rendre sur la Web App Legrand ERP connecté ?
La Web App Legrand ERP connecté nécessite d'avoir une connexion internet et de se connecter sur l'URL suivante: https://erpconnecte.legrand.fr Un lien vers cette web application est aussi disponible dans les fiches techniques des télécommandes et des BAES connectés. En savoir plus
il y a-t-il un écart de coût entre une installation de BAES traditionnelle et une installation de BAES SATI connecté?
Il n'y a pas d'écart de coût entre une installation de BAES SATI connecté et une installation traditionnelle de BAES. Il faudra simplement prévoir une passerelle de configuration référence 0 882 40 pour paramétrer la télécommande connectée pour un pilotage à distance de l'installation. En savoir plus
Combien de sites peut-on gérer à partir de la Web App Legrand ERP connecté ?
Vous pouvez gérer autant de site que vous souhaitez sur la Web App Legrand ERP connecté, il n'y a pas de limite de site gérable. En savoir plus
Que faut-il prévoir pour démarrer mon installation BAES SATI connecté?
Pour démarrer votre installation de BAES connecté il vous faut : Des BAES SATI connecté ou SATI AutoDiag Une télécommande connectée référence 0 625 20 et disposer d'une connnexion internet Une télécommande connectée référence 0 625 21 pour une connexion radio autonome Prévoir une... En savoir plus
La Web App Legrand ERP connecté est-elle gratuite ou payante?
La Web App Legrand ERP connecté est gratuite et nécessite seulement de disposer d'un compte sur le cloud Legrand. En savoir plus
Combien faut-il de télécommandes pour BAES SATI connecté par site?
Il n'y a pas de limite de télécommande pour BAES SATI connecté (références 0 625 20 et 0 625 21) par site. Cependant nous vous conseillons de passer sur une solution adressable pour les sites ayant plus de 63 BAES. En savoir plus
Combien de BAES SATI connecté puis-je gérer?
Vous pouvez gérer jusqu'à 63 BAES SATI connecté. Chaque télécommande connectée peuvent surveiller chacunes 63 produits maximum (BAES, alarme type 4, BAAS).La télécommande référence 0 625 20 permet 3 modes de fonctionnement : 1. Mode standard : il n'y a pas de surveillance à distance... En savoir plus
Comment connecter ma télécommande pour BAES SATI connecté ?
Pour connecter la télécommande pour le BAES SATI connecté il faut utiliser la passerelle de configuration Legrand (référence 0 882 40) et l'Application Legrand Close Up disponible sur les stores Google Play et Apple Store.Pour en savoir plus, rendez-vous sur ce tutoriel:... En savoir plus
Quelle est la compatibilité des BAES SATI connecté avec les télécommandes du marché (hors Legrand)?
Les BAES SATI connecté Legrand répondent à l'obligation réglementaire de mise au repos secteur absent avec la majeur partie des télécommandes du marché (voir liste sur les notices BAES). Par contre la web application n'est compatible qu'avec la télécommande Legrand ref: 062520.
En savoir plus
Puis je connecter des blocs de sécurité d'une autre marque avec les télécommandes connectée 0 625 20?
Non, les télécommandes connectées ( 0625 20/0 625 21) peuvent remonter uniquement l'état des BAES SATI connecté Legrand et / ou SATI AutoDiag Legrand. En savoir plus
Les télécommandes connectées sont-elles compatibles avec l'ancienne gamme de BAES?
Tous les BAES Legrand produit depuis 2012 portant le marquage SATI AutoDiag, peuvent devenir connectés avec une télécommande 0 625 20. En savoir plus
Quelle est la différence entre l'application Legrand Close Up et la Web App Legrand ERP connecté ?
La Web App Legrand ERP connecté permet la supervision des BAES SATI connecté d'une ou plusieurs installations afin d'apporter une preuve de leur conformité réglementaire, et, de faciliter leur maintenance. L'application Legrand Close Up téléchargée sur un smartphone constitue, avec la... En savoir plus
La télécommande 003900 / 003901 est-elle conservée dans l'offre ?
Non , les télécommandes connectées référence 0 625 20 (IP) et 0 625 25 (Radio) remplacent l'ancienne gamme en reprenant l'intégralité des fonctions de la télécommande multifonction référence 0 039 00/ 0 39 01. En savoir plus
La Web App Legrand ERP connecté est-elle compatible avec les différents systèmes d'exploitation?
La Web App Legrand ERP connecté est compatible avec les principaux navigateurs du marché (Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Apple Safari). En savoir plus
L'installation des BAES SATI connecté est-elle identique à celle de blocs traditionnels?
Le câblage et la fixation des BAES SATI connecté (hormis la limite de 63 produits) est strictement identique. Ensuite, la procédure pour connecter l'installation est donnée dans la fiche technique de la télécommande connectée. En savoir plus
Fonctionnalités de l'App
Quelles sont les fonctionnalités de la Web App Legrand ERP connecté?
La Web Application pour le BAES SATI connecté permet en temps réel et sans vous déplacer de contrôler le bon fonctionnement de toutes vos installations. Vous pouvez : paramétrer un seuil d'alerte en cas de défaut, recevoir des notifications pour chaque site surveillé, éditer la... En savoir plus
Configuration
Combien d'utilisateurs puis-je inviter sur la Web App Legrand ERP connecté ?
Il est possible d'inviter autant d'utilisateurs que vous le souhaitez dans la Web App Legrand ERP connecté. Cependant l'utilisateur aura accès à son établissement dans lequel les BAES SATI Connecté sont installés. En savoir plus
Comment changer mon mot de passe dans la Web App Legrand ERP connecté ?
Dans la Web App Legrand ERP connecté, une procédure de récupération de mot de passe est mise en place pour tous les titulaires d'un compte Legrand. En savoir plus
Est il possible de régler les paramètres IP de la télécommande pour BAES SATI connecté ?
Les paramètres IP de la télécommande sont modifiables avec la passerelle de configuration Legrand (référence 0 882 40) et l'application Legrand Close Up.
En savoir plus
Comment paramétrer les notifications du BAES SATI connecté ?
Les notifications du BAES SATI connecté sont paramétrables depuis la Web App Legrand ERP connecté et envoyées à chaque alerte venant de la télécommande. Une fiche d'intervention et/ou un rapport d'état de l'installation peuvent être attachés à cette notification. En savoir plus
Comment sont reçues les notifications de la Web App Legrand ERP connecté ?
Les notifications de la Web App Legrand ERP connecté sont envoyées par mail à l'adresse e-mail renseignée lors de votre création de compte. En savoir plus
Peut-on avoir plusieurs accès à la Web App Legrand ERP ?
Il n'y a pas de limite d'accès à la Web App Legrand ERP, vous pouvez vous connecter autant que vous le souhaitez. En savoir plus
Peut-on avoir plusieurs comptes sur la Web App Legrand ERP connecté?
Oui vous pouvez avoir plusieurs comptes (responsable, facility manager,etc). Par contre il ne peut y avoir qu'un seul compte par email. En savoir plus
Comment connecter une télécommande pour BAES SATI connecté ?
La télécommande connectée IP réf.062520 devra être raccordée au réseau Ethernet de l’établissement. Le paramétrage éventuel sera réalisé avec l’application Legrand Close Up (téléchargeable sur l’App Store et Google Play Store). La télécommande connectée radio... En savoir plus
Utilisation de mes produits connectés
Quel est le fonctionnement d'une télécommande connectée avec une alarme incendie dans un local à sommeil?
Le fonctionnement d'une télécommande connectée est identique à l'ancienne télécommande multifonction référence 00 39 00.
En savoir plus
Peut-on commander 600 BAES SATI connecté avec la télécommande connectée?
Oui, la capacité maximum de la télécommande (référence 0 625 20) est toujours de 600 blocs dans le mode standard. Il est à noter que dans ce mode il n'y a pas de surveillance des BAES SATI connecté et pas de connexion au cloud. En savoir plus
La télécommande connectée pour BAES SATI connecté peut-elle surveiller des blocs sans connexion au cloud Legrand?
En respectant les préconisations d'installation (63 produits max, produits compatible,etc) il est possible de surveiller une installation localement sans report d'information sur le cloud. Le seuil d'alerte est paramétrable, et le franchissement de ce seuil sera matérialisé par l'allumage... En savoir plus
Combien existe-t-il de mode de fonctionnement sur cette télécommande 062520?
Il existe trois mode de fonctionnement:1- Mode standard qui reprend toutes les fonctionnalités et caractéristiques de la télécommande ref: 0039002- Mode surveillé qui est équivalent au mode AutoDiag, la télécommande surveille en permanence l'état de 63 blocs maximum et reporte leurs... En savoir plus
Dans quel cas une alerte est déclenchée pour les télécommandes connectées ?
Pour les télécommandes multifonctions connectées 0 625 20 /21, une alerte sur la Web App Legrand ERP connecté est déclenchée par : Le franchissement du seuil de blocs en défaut surveillés paramétrable à l'installation Par la déconnexion de la télécommande sur le cloud de plus de 24... En savoir plus
Comment les BAES SATI connecté communiquent-ils avec l'application?
Les BAES SATI connecté communiquent avec l'application à l'aide de la télécommande connectée. Cette dernière surveille en permanence l'état des BAES SATI connecté installés, et, communique tout changement de ces états au cloud. En savoir plus
En cas de coupure réseau, ou d'alimentation électrique que se passe-t-il?
Si la coupure est supérieur à 24 heures une alerte "déconnexion télécommande" sera activée. En savoir plus
Installation de mes produits connectés
Dois-je obligatoirement créer un compte Legrand pour utiliser la Web App Legrand ERP connecté ?
La création d'un compte Legrand est en effet obligatoire pour utiliser la Web App Legrand ERP connecté. Pour cela, il suffit juste de disposer d'un email. En savoir plus
Sécurité & Conditions d'utilisation
Le cloud Legrand sécurise-t-il nos données ?
Le cloud Legrand est conforme aux normes de sécurité concernant les clouds, des audits de sécurité sont régulièrement effectués par des sociétés spécialisées pour garantir ce niveau de sécurité.
En savoir plus
À associer
Avec Bloc autonome d'alarme sonore manuel BAASL typeMaMe équipé d'un diffuseur lumineux
Bloc autonome d'alarme lumineux manuel BAAL type Ma pour alarme de type 3
Ref. 1 405 44
Bloc autonome d'alarme sonore manuel BAASL typeMa équipé d'un diffuseur lumineux
Ref. 1 405 41
Bloc autonome d'alarme sonore manuel BAAS typeMa
Ref. 1 405 40
Déclencheur Manuel DM conventionnel standard pour équipement d’alarme incendie
Ref. 1 380 12
Télécommande BAES modulaire multifonctions SATI connectée non polarisée IP pour bloc d'éclairage et alarme incendie
Ref. 0 625 20
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube