Bloc autonome d'alarme lumineux manuel BAAL type Ma pour alarme de type 3

  • Ref. 1 405 44
  • LEGRAND

BAAL Ma permettant de signaler les alarmes feu issues de la ligne de déclencheurs manuels qui lui est raccordée, et de diffuser l'alarme visuelle générale d'évacuation

589,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Bloc autonome d'alarme lumineux manuel BAAL type Ma pour alarme de type 3 - Classe II - IK07
  • Dimensions : Hauteur 230mm x Largeur 165mm x Profondeur57mm - Alimentation 230V~ - 50Hz/60Hz secourue par batteries Ni-Mh références 040755 ou 040756 (fournies), assurant une autonomie de 12h en veille et de 5 minutes d'alarme
  • Equipement :
    - 1 boucle de commande pour déclencheurs manuels
    - 1 BUS inter BAAS
    - 1 entrée pour mise au repos du BAAS via une télécommande BAES référence 062520 en cas de coupure prolongée du secteur (l'utilisation de la télécommande connectée référence 062520, 062521 permet le diagnostic à distance de l'état de l'installation)
    - 1 contact auxiliaire NO/NF 2A sous 24V= ou 1A sous 48V= permet d'actionner la fermeture d'une porte coupe-feu ou de libérer une issue de secours
    - 1 bouton poussoir au niveau 3 permet le passage en mode test : une fois le mode test enclenché, tout appui sur un déclencheur manuel lance le son d'évacuation pour quelques secondes (au lieu des 5 i, le mode test est déconnecté automatiquement au bout de 30 minutes
    - 2 batteries NiMh 8,4V 200mAh
    - 1 diffuseur lumineux à flash émettant un éclair de couleur rouge de fréquence 1Hz, de 6m de portée si installé à 2,4m de hauteur
  • Signalisation :
    - 1 voyant vert renseignant sur l'alimentation
    - 1 voyant rouge signalant l'état d'alarme
    - 1 voyant jaune signalant la présence du mode test, un défaut batterie ou tout autre défaut de fonctionnement
    - 1 voyant jaune signalant l'état de fonctionnement du BUS de communication
  • Conforme aux normes NF S 61-936, NF C 48-150, NF 468 et certifié NF AEAS , NFEnvironnement

Avantages

  • Jusqu'à 64 BAAS/BAAL Ma peuvent être raccordés sur une même installation
  • L'utilisation des télécommandes de référence 0 625 20 ou 0 625 21 permet de transférer à distance l'information des défauts des BAAS/BAAL Ma

Les + installation

Le raccordement des déclencheurs manuels peut être réparti sur plusieurs BAAS/BAAL Ma

Les + utilisation

Permet de gérer l'évacuation générale d'un établissement - Les éclairs lumineux des BAAL/BAASL présents sur une installation sont synchronisés automatiquement sans câblage supplémentaire afin de limiter tout désagrément aux personnes photosensibles ou épileptiques

Recommandations / restrictions d’usages

  • Alimentation 230Vac, 50Hz, IP31, IK07, classe II

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Tension nominale (Un)
    230-230 V
  • Type de courant
    AC
  • Consommation d'électricité
    0.013 A
  • Puissance
    1.2 W
  • Consommation d'énergie en veille
    0.45 W
  • Couleur de calotte
    Blanc
  • Source lumineuse
    LED
  • Type de signal optique
    Lumière flash
  • Mode de pose
    Montage en saillie
  • Couleur du boîtier/corps
    Blanc
  • Classe de protection (IP)
    IP31
  • Pour Ex-Zone gaz
    Sans
  • Pour poussière Ex-Zone
    Sans
  • Avec contact
    Oui
  • Compatible selon EN 54-23
    Non
  • Volume de couverture
    86.4 m³
  • Adapté à un montage en applique
    Oui
  • Adapté à un montage au plafond
    Non
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Largeur
    165 mm
  • Hauteur
    230 mm
  • Profondeur
    57 mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -10-+50 °C
  • Courant d'alimentation
    0.005-0.013 A
  • Fréquence
    50-60 Hz
  • Neutre obligatoire
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Capacité des bornes
    0.8-2.5 mm²
  • Entre axe de fixation verticale
    155-160 mm
  • Entre axe de fixation horizontale
    130-130 mm
  • Adressable
    Non
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Oui
  • Code CEI (Pack1)
    6F22
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Accumulateur (rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1)
    Nickel-Métal-hydride
  • Nombre de Pack 1
    2
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    1
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
    48 g
  • Localisation Pack1
    Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Pack1)
    P : Portable (Format Standard)
  • Objet connecté
    Non
  • Moyen de pilotage
    Non applicable
  • Pilotable à la voix
    Non
  • Programmable
    Non
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Non
  • Connectable par box Internet
    Non
  • Fonction d'usage du produit
    Système d'alarme
  • EAN/Gencode
    3414971596313

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

6.99 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit

Pièces détachées

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
0 407 55 Batterie de rechange Ni-Mh 8,4V 200mAh pour maintenance des BAAS Ma et des BAAS Sa

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.