Prise DCL Modul'up à enficher sur boîte Modul'up

  • Ref. 0 885 20
  • Modul'up
  • LEGRAND

Modul'up composable, système comprenant une boite Modul'up recevant une prise DCL, un spot ou une patère E27, conformet à la réglementation thermique RT 2012

7,94

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

Caractéristiques produit

  • Prise DCL pour boîte Modul'up - Enjoliveur affleurant Ø93mm - Blanc
  • Compatible avec tous types de lampes jusqu'à 100W
  • DCL Conforme aux normes NF-EN 61695

Avantages

  • Évolutif
  • DCL dissocié de l'infrastructure
  • Extraction sans outil

Les + installation

Connexion automatique sans outil par simple enfichage sur boîte référence 088500

Les + utilisation

Pour pose immédiate ou différée, facilite la mise en peinture, extraction facile pour remplacement par un DCL connecté

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Modul’up est la boîte BBC multifonction pour faux plafond. L'installation est rapide et facile grâce à un trou Ø 80 mm facilitant la recherche de la gaine, des bornes autodénudantes et un raccordement sans outil. La mise en attente de la boîte est possible et l'installation des fonctions DCL, DCL connecté, spot et patère E27 en Plug&Play permet des modifications ou des évolutions simplement. Cette nouvelle boîte est 100% étanche à l’air ce qui la rend parfaitement conforme aux exigences de la réglementation thermique RT 2012. Les prises DCL Modul'up sont compatibles avec les commandes with Netatmo. Des kits Modul’up appairés radio DCL et spot LED sont disponibles en Céliane, Mosaic ainsi que dooxie.
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
  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Adaptateur de source lumineuse
  • Couleur
    Anthracite
  • Nombre de conducteurs
    3
  • Section nominale
    1.5 mm²
  • Largeur
    93 mm
  • Hauteur
    93 mm
  • Profondeur
    50.5 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35 °C
  • Temperature de stockage
    -10-70 °C
  • Tension nominale (Un)
    220-250 V
  • EAN/Gencode
    3414971414044

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations