Filin de sécurisation pour boîte Modul'up permettant la suspension jusqu'à 25kg

  • Ref. 0 885 09
  • Modul'up
  • LEGRAND

Dispositif de sécurisation pour fixation du point de centre

14,98

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

Caractéristiques produit

  • Dispositif de sécurisation permettant une suspension luminaire jusqu'à 25kg
  • Section du filin 1,5mm²
  • Livré avec câble acier longueur 2m
  • Permet la sécurisation d'un point de centre par arrimage sur l'ossature du bâti - Tenue certifiée APAVE
  • Conforme à la norme IEC 60670

Avantages

  • Garanti la conformité de l'installation aux exigences de la NF C 15 100 (Suspension luminaire jusqu'à 25kg)

Les + installation

Mise en œuvre rapide par système auto-bloquant - Serrage du câble automatique sans outil

Les + utilisation

Evite de remonter dans les combles pour finaliser l'installation du dispositif de sécurité

Information sur la gamme

Modul’up est la boîte BBC multifonction pour faux plafond. L'installation est rapide et facile grâce à un trou Ø 80 mm facilitant la recherche de la gaine, des bornes autodénudantes et un raccordement sans outil. La mise en attente de la boîte est possible et l'installation des fonctions DCL, DCL connecté, spot et patère E27 en Plug&Play permet des modifications ou des évolutions simplement. Cette nouvelle boîte est 100% étanche à l’air ce qui la rend parfaitement conforme aux exigences de la réglementation thermique RT 2012. Les prises DCL Modul'up sont compatibles avec les commandes with Netatmo. Des kits Modul’up appairés radio DCL et spot LED sont disponibles en Céliane, Mosaic ainsi que dooxie.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Autre
  • Accessoire
    Oui
  • Pièce détachée
    Non
  • Adapté à une boîte d'encastrement
    Non
  • Adapté à une boîte centrale
    Oui
  • Largeur
    3 mm
  • Hauteur
    200 mm
  • Profondeur
    19 mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    Autre
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -10-70 °C
  • Temperature de stockage
    -10-70 °C
  • Couleur
    Gris
  • Sans halogène
    Oui
  • Mode de pose
    Non applicable
  • EAN/Gencode
    3414971414020

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations