Boîte Modul'up BBC pour faux plafond à équiper des fonctions Modul'up prise DCL, spot ou patère

  • Ref. 0 885 00
  • Modul'up
  • LEGRAND

Modul'up composable, système comprenant une boite Modul'up recevant une prise DCL, un spot ou une patère E27, conformet à la réglementation thermique RT 2012

5,88

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

Caractéristiques produit

  • Boîte Modul'up Ø80mm - Profondeur 50mm
  • Permet une recherche facile des gaines - Compatible laine soufflée et roulée
  • Connexion intégrée facile et rapide sans outil 6x1,5mm²
  • 2 entrées étanches diamètre 20mm pour tubes ou câbles
  • Sécurité usager IP2 boîte en place - Boîte conforme CE 60670

Avantages

  • Montage simplifié comparé à un DCL traditionnel
  • Connexion rapide et sans outil au plafond

Les + installation

100% étanche à l'air pour installation BBC natives conformes RT 2012, anticipe les exigences RT 2020 et améliore les performances acoustiques

Les + utilisation

Permet un précâblage de l'installation au plafond indépendants des fonctions utilisées : DCL, DCL connecté, Spot, Patère E27) - Limite les risques de vol sur chantier

Information sur la gamme

Modul’up est la boîte BBC multifonction pour faux plafond. L'installation est rapide et facile grâce à un trou Ø 80 mm facilitant la recherche de la gaine, des bornes autodénudantes et un raccordement sans outil. La mise en attente de la boîte est possible et l'installation des fonctions DCL, DCL connecté, spot et patère E27 en Plug&Play permet des modifications ou des évolutions simplement. Cette nouvelle boîte est 100% étanche à l’air ce qui la rend parfaitement conforme aux exigences de la réglementation thermique RT 2012. Les prises DCL Modul'up sont compatibles avec les commandes with Netatmo. Des kits Modul’up appairés radio DCL et spot LED sont disponibles en Céliane, Mosaic ainsi que dooxie.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Encastré
  • Matériau
    Plastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Couleur
    Jaune
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35 °C
  • Temperature de stockage
    -10-70 °C
  • EAN/Gencode
    3414971413979

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations