Spot à LED dimmable IP44 à enficher sur boite Modul'up 3000K ou 4000K 500lm (lumens) 120°

  • Ref. 0 885 30
  • Modul'up
  • LEGRAND

Modul'up composable, système comprenant une boite Modul'up recevant une prise DCL, un spot ou une patère E27, conformet à la réglementation thermique RT 2012

67,59

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Spot dimmable pour boîte Modul'up - Enjoliveur affleurant Ø93mm - Blanc
  • Puissance 7W - Flux lumineux supérieur à 500lm - Angle de diffusion 120°
  • Température de couleurs au choix 3000K ou 4000K
  • Classe II et IP44 avec boîte Modul'up référence 088500
  • Auto-protégé contre les surtensions - Conforme aux normes d'éclairage 60598 - Spots à LED 62717 - Sécurité oculaire 62471

Avantages

  • Permet de diffuser au choix une lumière d'ambiance chaude ou une lumière plus technique froide par une simple commutation
  • Fintion interchangeable Blanc, Titane, Alu - Enjoliveur extractible facilitant la mise en peinture

Les + installation

Connexion automatique sans outil par simple enfichage sur boîte référence 088500 - Éclairage à LED avec selecteur d'éclairage chaud ou froid

Les + utilisation

Pour pose immédiate ou différée, extraction facile - Durée de vie supérieure à 30000 heures - Classe d'efficacité énergétique A+

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage possible en avant-toit IP44 avec boîte Modul'up référence 088500
  • Montage non autorisé en volume 0 et 1
  • Enjoliveur polycarbonate évitant la rouille et résistant aux UV

Information sur la gamme

Modul’up est la boîte BBC multifonction pour faux plafond. L'installation est rapide et facile grâce à un trou Ø 80 mm facilitant la recherche de la gaine, des bornes autodénudantes et un raccordement sans outil. La mise en attente de la boîte est possible et l'installation des fonctions DCL, DCL connecté, spot et patère E27 en Plug&Play permet des modifications ou des évolutions simplement. Cette nouvelle boîte est 100% étanche à l’air ce qui la rend parfaitement conforme aux exigences de la réglementation thermique RT 2012. Les prises DCL Modul'up sont compatibles avec les commandes with Netatmo. Des kits Modul’up appairés radio DCL et spot LED sont disponibles en Céliane, Mosaic ainsi que dooxie.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Montage mural
    Non
  • Adapté pour le montage suspendu
    Non
  • Adapté à un montage au plafond
    Oui
  • Adapté à un montage encastré
    Oui
  • Adapté à un montage en saillie
    Non
  • Montage en ligne continue possible
    Non
  • Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR 19)
    Non
  • Source lumineuse
    LED non interchangeable
  • Source lumineuse fournie
    Oui
  • Nombre de lampes/modules
    28
  • Douille
    Autre
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Couleur du boîtier/corps
    Anthracite
  • Matériau de la verrine
    Plastique structuré
  • Finition du paralume
    Sans
  • Type de tension
    AC
  • Tension nominale (Un)
    220-240 V
  • Appareillage
    Driver LED tension constante
  • Appareillage fourni
    Non
  • Variation 0-10V
    Non
  • Variation 1-10V
    Non
  • Variation DALI
    Non
  • Variation DMX
    Non
  • Variation DSI
    Non
  • Pas de variation
    Non
  • Elément de distribution de lumière
    Diffuseur
  • Angle de faisceau
    Faisceau très extensif 80°
  • Emission de lumière
    Direct
  • Classe de protection (IP)
    IP44
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Classe de protection
    II
  • Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
    Non
  • Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
    -5-35 °C
  • Convient pour l'éclairage d'urgence
    Non
  • Avec détecteur de mouvement
    Non
  • Avec détecteur crépusculaire
    Non
  • Revêtement des luminaires à isolation thermique
    Non
  • Avec grilles d'aération
    Non
  • Puissance de lampe acceptée
    5.5-5.5 W
  • Puissance du système
    5.5 W
  • Flux lumineux utile
    500 lm
  • Couleur de la lumière
    Blanc
  • Température de couleur
    3000-4000 K
  • Indice de rendu des couleurs CRI
    80-89
  • Largeur
    93 mm
  • Hauteur/profondeur
    48 mm
  • Longueur
    93 mm
  • Diamètre
    93 mm
  • Longueur d’encastrement
    48 mm
  • Largeur d'encastrement
    83 mm
  • Hauteur/profondeur d'encastrement
    48 mm
  • Diamètre d'encastrement
    83 mm
  • Commande via Bluetooth
    Non
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35 °C
  • Temperature de stockage
    -10-70 °C
  • Fréquence
    50-60 Hz
  • Durée de vie estimée de l'ampoule
    30000 h
  • Neutre obligatoire
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Capacité des bornes
    1.5-1.5 mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Rigide
  • Avec prise
    Non
  • Equipé de visière de protection antipluie
    Non
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Non
  • Télécommande fournie
    Non
  • Diamètre maxi d'entrée de câbles
    20 mm
  • Maintien du cable
    Autre
  • Interrupteur automatique
    Non
  • Mode de commande
    Non applicable
  • Adressable
    Non
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    3414971414143

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations