BAES+BAEH d'évacuation saillie à LEDs IP43 IK07 plastique SATI Adressable visibilité augmentée pour ERP et ERT

  • Ref. 0 626 60
  • LEGRAND

Bloc d’évacuation permettant le balisage des cheminements, sorties, issues de secours, obstacles et changements de direction jusqu’à l’extérieur du bâtiment - Assure une évacuation sûre et efficace des personnes

533,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Supervisable et localisable sur plan avec le logiciel de supervision LVS2 ref :062602 et l'interface ref :062600.Installable dans les établissements de type J, O, U, R ne disposant pas d'éclairage de remplacement
  • Installable directement sur la patère des anciens blocs Legrand installés depuis 1998.Encastrable avec l'accessoire ref : 062694, éclairage par la tranche ref : 062675 et suspension ref : 062677
  • BAES + BAEH d'évacuation à faible consommation (0,5W) avec fonctionnalité Visibilité Augmenté et balisage lumineux d'évacuation pour accélérer les évacuations secteur présent.
  • La passerelle de configuration ref :088240 et l'application Legrand Close Up permettent de :
    - Visualiser les paramètres du bloc
    - Régler l'heure des tests
    - Visualiser le défaut
  • Paramétrer le n° dans la file pour le fonctionnement en balisage des chemins d'évacuation

Avantages

  • Permet de la visualisation de son état et sa localisation sur plan à tout instant sur le logiciel de supervision LVS2 ref: 062602.
  • Installation optimisée pour la rénovation
  • Reprise des trous de fixation existants

Les + installation

Installable directement sur la patère des anciens blocs installés depuis 1998

Les + utilisation

Visualisation de l'état et localisation des blocs sur le logiciel de supervision LVS2 référence 062602 : automatise les contrôles réglementaires en éditant des rapports d'installations périodiquement et facilite la maintenance en surveillant l'état des BAES et en éditant des fiches d'interventions

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Mode de pose En saillie et encastré
  • Fonction Éclairage d'évacuation
  • Type de pictogramme Feuillet/plaque inséré(e)
  • Visibilité du pictogramme D’un seul côté
  • Pictogramme inclus Oui
  • Système de contrôle Auto-test automatique
  • Convient pour la mise en veille Oui
  • Avec interrupteur à distance Non
  • Télécommande fournie Non
  • Alimentation de secours Autonome (batterie individuelle)
  • Type de batterie NiMh
  • Source lumineuse LED non interchangeable
  • Source lumineuse fournie Oui
  • Douille Autre
  • Nombre de têtes de luminaire 1
  • Matériau du boîtier/corps Plastique
  • Numéro RAL du boîtier 9003
  • Couleur du boîtier/corps Blanc
  • Matériau de la verrine Plastique transparent
  • Type de tension AC
  • Tension nominale (Un) 207-253 V
  • Courant nominal 3.9-4.8 mA
  • Appareillage Driver LED courant constant
  • Elément de distribution de lumière Diffuseur
  • Classe de protection (IP) IP43
  • Résistance aux chocs (IK) IK07
  • Classe de protection II
  • Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25 Non
  • Puissance du système 1 W
  • Flux lumineux utile 45 lm
  • Flux lumineux en mode veille 3 lm
  • Température de couleur 5600-5700 K
  • Facteur de puissance (cos phi) 0.75
  • Distance de visibilité du pictogramme 15 m
  • Temps d'opération nominal 1-1 h
  • Largeur 125 mm
  • Hauteur/profondeur 45 mm
  • Longueur 225 mm
  • Largeur d'encastrement 160 mm
  • Hauteur/profondeur d'encastrement 55 mm
  • Longueur d’encastrement 275 mm
  • Nombre de pôle(s) 4
  • Section de conducteur 2.5 mm²
  • Type de connexion Raccordement à vis
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
  • Temperature de stockage -10-50 °C
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Consommation en veille 4 mA
  • Durée de vie estimée de l'ampoule 90000 h
  • Neutre obligatoire Non
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
  • Sans halogène Oui
  • Capacité des bornes 1.5-2.5 mm²
  • Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire Oui
  • Maintien du cable Non applicable
  • Attache/serre-cable compatible avec Non applicable
  • Mode de commande Filaire
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
  • Adressable Oui
  • Code CEI (Pack1) LR6
  • Pile ou Accumulateur (Pack1) Accumulateur (rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1) Nickel-Métal-hydride
  • Nombre de Pack 1 2
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 1
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 26 g
  • Localisation Pack1 Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Pack1) I : Industriel (Pas Portable)
  • Objet connecté Oui
  • Moyen de pilotage Configurateur
  • Programmable Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion Non
  • EAN/Gencode 3414971405097

Logiciels métiers

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.