BAES+BAEH d'évacuation saillie à LEDs IP66 IK10 plastique SATI Connecté visibilité augmentée pour ERP et ERT

  • Ref. 0 625 61
  • LEGRAND

Bloc d’évacuation permettant le balisage des cheminements, sorties, issues de secours, obstacles et changements de direction jusqu’à l’extérieur du bâtiment - Assure une évacuation sûre et efficace des personnes

603,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • BAES+BAEH étancheConnectable à l'application Legrand ERPconnecté avec les télécommandes ref :062520/062521Installable dans les établissements de type J, O, U, R ne disposant pas d'éclairage de remplacement
  • Eclairage par la tranche ref : 062676, peut devenir anti-vandale avec le kit de vis ref : 062699
  • BAES + BAEH d'évacuation à faible consommation (0,5W) avec fonctionnalité Visibilité Augmenté et balisage lumineux d'évacuation pour accélérer les évacuations secteur présent.
  • La passerelle de configuration ref :088240 et l'application Legrand Close Up permettent de :
    - Visualiser les paramètres du bloc
    - Régler l'heure des tests
    - Visualiser le défaut
  • Paramétrer le n° dans la file pour le fonctionnement en balisage des chemins d'évacuation

Avantages

  • Permet de la visualisation de son état à tout instant sur la web application Legrand ERPconnecté.

Les + installation

Apporte une solution robuste (IK10) de signalisation verticale en installation plafond.

Les + utilisation

Visualisation de l'état sur l'application Legrand-ERP connecté :
- automatise les contrôles réglementaires en éditant des rapports d'installations périodiquement
- facilite la maintenance en surveillant l'état des BAES et en éditant des fiches d'interventions

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    En saillie et encastré
  • Fonction
    Éclairage d'évacuation
  • Type de pictogramme
    Feuillet/plaque inséré(e)
  • Visibilité du pictogramme
    D’un seul côté
  • Pictogramme inclus
    Oui
  • Système de contrôle
    Auto-test automatique
  • Convient pour la mise en veille
    Oui
  • Avec interrupteur à distance
    Non
  • Télécommande fournie
    Non
  • Alimentation de secours
    Autonome (batterie individuelle)
  • Type de batterie
    NiMh
  • Source lumineuse
    LED non interchangeable
  • Source lumineuse fournie
    Oui
  • Douille
    Autre
  • Nombre de têtes de luminaire
    1
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Numéro RAL du boîtier
    9003
  • Couleur du boîtier/corps
    Blanc
  • Matériau de la verrine
    Plastique transparent
  • Type de tension
    AC
  • Tension nominale (Un)
    207-253 V
  • Courant nominal
    3.9-4.8 mA
  • Appareillage
    Driver LED courant constant
  • Elément de distribution de lumière
    Diffuseur
  • Classe de protection (IP)
    IP66
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK10
  • Classe de protection
    II
  • Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
    Non
  • Puissance du système
    1 W
  • Flux lumineux utile
    45 lm
  • Flux lumineux en mode veille
    3 lm
  • Température de couleur
    5600-5700 K
  • Facteur de puissance (cos phi)
    0.75
  • Distance de visibilité du pictogramme
    15 m
  • Temps d'opération nominal
    1-1 h
  • Largeur
    125 mm
  • Hauteur/profondeur
    62 mm
  • Longueur
    225 mm
  • Nombre de pôles
    4
  • Section de conducteur
    2.5 mm²
  • Type de connexion
    Raccordement à vis
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35 °C
  • Temperature de stockage
    -10-50 °C
  • Fréquence
    50-60 Hz
  • Consommation en veille
    4 mA
  • Durée de vie estimée de l'ampoule
    90000 h
  • Neutre obligatoire
    Non
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • Capacité des bornes
    1.5-2.5 mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Oui
  • Maintien du cable
    Non applicable
  • Attache/serre-cable compatible avec
    Cable
  • Mode de commande
    Filaire
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Oui
  • Adressable
    Non
  • Code CEI (Pack1)
    LR6
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Accumulateur (rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1)
    Nickel-Métal-hydride
  • Nombre de Pack 1
    2
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    1
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
    26 g
  • Localisation Pack1
    Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Pack1)
    I : Industriel (Pas Portable)
  • Objet connecté
    Oui
  • Moyen de pilotage
    Configurateur
  • Programmable
    Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Non
  • EAN/Gencode
    3414971404892

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

5.489 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit

Pièces détachées

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
0 610 80 Batterie Ni-Mh 1,2V 1,1 Ah pour maintenance BAES Adressable et SATI Connecté

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.