Kit pour branchement tarif bleu pour disjoncteur d'abonné jusqu'à 90A mono et 60A tétra pour XL³400 et XL³160
- Ref. 0 202 30
- XL³
- LEGRAND
XL³, kit de branchement pour coffret et armoire
- Information produitProduit remplacé : cliquez pour voir la référence de remplacement
Caractéristiques produit
- Kit de branchement à puissance limitée (tarif bleu) pour coffret ou armoire XL³400 ou coffret XL³160
- Pour disjoncteur d'abonné jusqu'à 90A mono et 60A tétra (NF C 61-910)
- Composition :
- 1 platine de fixation équipée de 2 rails de 8 modules
- 1 plastron dédié
- 1 plastron plein hauteur 100mm - Reçoit :
- les platines pour disjoncteur de branchement référence 401191
- la platine pour disjoncteur de branchement et compteur électronique monophasé Linky ou CBE référence 401181
- la platine universelle référence 401182 - Livré sans platine Enedis
Recommandations / restrictions d’usages
- Utiliser le fond isolant référence 401193 pour fixer la platine référence 401191
- Utiliser les portes :
- plates métal ou portes galbées pour platines références 401181 ou 401191- galbées pour platine référence 401182
Documentation et conseils de pose
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice NE9157B-03 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Notice E9157C Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Autre
- Adapté à la largeur de boîtier 575mm
- Largeur 515mm
- Hauteur 300mm
- Profondeur 15mm
- Matériau Métal
- EAN/Gencode 3245060202309
Logiciels et configurateurs
Kit pour branchement tarif bleu pour disjoncteur d'abonné jusqu'à 90A mono et 60A tétra pour XL³400 et XL³160
À associer
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main