Fond isolant pour platines de branchement réference 4 011 91

Drivia 13 , accessoire pour isolation des platines de branchement

56,37

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Fond isolant
  • Se fixe sous platine référence 401191 pour obtenir une isolation classe II
  • Livré avec accessoires de fixation Drivia Clip

Les + installation

Se monte sur mur ou sur goulotte GTL et réhausse

Information sur la gamme

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénéité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Fond d'appareil
  • Adapté à la largeur de boîtier
    221mm
  • Adapté à la hauteur de construction du boîtier
    246mm
  • Adapté à la profondeur de boîtier
    45mm
  • Largeur
    250mm
  • Hauteur
    225mm
  • Profondeur
    2.5mm
  • Matériau
    Plastique
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    9003
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -10-40°C
  • Temperature de stockage
    -20-70°C
  • Sans halogène
    Non
  • EAN/Gencode
    3245064011938

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

72% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Certificats et agréments

Recyclage et fin de vie

  • Tri Emballage

Fond isolant pour platines de branchement réference 4 011 91

À associer