Platine pour disjoncteur de branchement seul pour DRIVIA 13 et 18 - 225x250x45mm
- Ref. 4 011 91
- Drivia
- LEGRAND
Drivia, platine pour monter un disjoncteur de branchement dans un coffret saillie, à habiller pour coffret 13 modules ou 18 modules
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Platine pour disjoncteur de branchement d’abonné monophasé ou triphasé seul
- Livrée avec accessoires de jumelage et vis de fixation
- Dimensions :
- Hauteur : 225mm
- Largeur : 250mm
- Epaisseur : 45mm
- Epaisseur utile : 42,5mm - Conforme à la norme NF C 61-910
- Conforme à la norme NF EN 60670-24
Recommandations / restrictions d’usages
- S’associe uniquement aux coffrets Drivia 13 modules et 18 modules par rangée - Utiliser le fond isolant référence 401193 pour fixation sur goulotte
Information sur la gamme
Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (p.483 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (p.470 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.481 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F01600FR-08.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Choisir son enveloppe en fonction de son environnement Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Nouveau Programme DRIVIA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Chiffrez vous-même vos tableaux en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- A vos côtés sur tous les tableaux : la puissance en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Réalisez facilement vos notes de calcul en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Hauteur 225 mm
- Largeur 250 mm
- Matériau Plastique
- Finition Non traité
- Perforé Non
- EAN/Gencode 3245064011914
Logiciels et configurateurs
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Support d’aide à la prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Platine pour disjoncteur de branchement seul pour DRIVIA 13 et 18 - 225x250x45mm
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste