Platine disjoncteur branchement et compteur pour DRIVIA 13 et 18 - 225x250x45mm

Drivia, platine pour monter un disjoncteur de branchement dans un coffret saillie, à habiller pour coffret 13 modules ou 18 modules

196,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Panneau de contrôle tarif bleu pour compteur électronique monophasé CBE ou Linky et disjoncteur de branchement
  • Equipée d'un fond isolant et de fixation Drivia clip
  • Livrée avec cordons de liaison 16mm², accessoires de jumelage et vis de fixation
  • Dimensions :
    - hauteur : 225mm
    - largeur : 250mm
    - épaisseur : 45mm
    - épaisseur utile : 40mm
  • Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 960°C - Répond aux spécifications Enedis - CPT- M&S SPE 10015A

Les + installation

Jumelage avec coffret possible

Les + utilisation

Permet la fixation des compteurs électroniques CBE et Linky et des disjoncteurs de branchement jusqu'à 60A

Recommandations / restrictions d’usages

  • S’associe uniquement aux coffrets Drivia 13 modules et 18 modules par rangée

Information sur la gamme

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Hauteur 225 mm
  • Largeur 250 mm
  • Matériau Plastique
  • Finition Non traité
  • Perforé Non
  • Profondeur 45 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation -10-40 °C
  • Couleur Blanc
  • Sans halogène Non
  • EAN/Gencode 3245064011815

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Support d’aide à la prescription

RSE Produit

6% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

86% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Profil Environnemental Produit

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage

Platine disjoncteur branchement et compteur pour DRIVIA 13 et 18 - 225x250x45mm

À associer