Rechargez partout, à tout moment !
La diversité des solutions permet une intégration en toute harmonie dans les mobiliers destinés à une multitude d’applications comme les salles de réunion, les bureaux individuels, les espaces collaboratifs, les salles de formation, ou plus encore les chambres d’hôtel ou les cuisines.
Legrand, leader français de l’appareillage, apporte son savoir-faire avec une large palette de 200 fonctions de la gamme Mosaic et de finitions pour configurer et personnaliser ces produits selon les besoins de l’utilisateur.
Les engagements Legrand Cable Management avec la gamme Incara :
- des solutions pour chaque projet
- un design gage de succès
- la durabilité et la qualité : éco-conception, offre durable, fiches PEP à disposition
Les finitions Incara (couleurs et matières) participent à la mise en valeur des lieux avec esthétisme et modernité.
Information complémentaire

Incara™ DISQ 60 / DISQ 80
Solutions s’adaptant à tous les environnements, tous les besoins et toutes les applications pour mettre à disposition une prise surface 2P+T et/ou un chargeur USB, une prise RJ 45 et une sortie de câble.
Les produits Incara Disq 60 et Incara Disq 80 offrent des usages multiples et des fonctions essentielles à portée de mains. Des solutions esthétiques et discrètes, rapides à installer !
Information complémentaire

Incara™ DISQ’IN
Solution alliant élégance, confort d’utilisation et rapidité d’installation.
Les blocs Incara Disq’In valorisent un espace de travail ou une salle de réunion : les utilisateurs disposent des fonctions indispensables pour alimenter leurs équipements mobiles.
Information complémentaire

Incara™ POP-UP
Solution garantissant un véritable confort d’utilisation et une rapidité de connexion des appareils mobiles.
Avec les pop-ups Incara, les utilisateurs disposent de toute la connectique courant fort et courant faible pour brancher et recharger leurs équipements : ordinateurs, smartphones, tablettes, systèmes audio et vidéo, etc.
Information complémentaire

Incara™ MULTILINK
Solution assurant une totale modularité pour la distribution des courants forts et faibles.
Une grande simplicité d’installation et d’utilisation, 200 fonctions Mosaic en toute modularité, une version pour le mobilier (standard ou configuré) et une version pour cloison.
Information complémentaire

Incara™ FLIP-UP
Solution premium pour les salles de réunion grâce à une esthétique très soignée.
Sous leur couvercle, les prises Incara Flip-up se font discrètes, même avec les équipements branchés. Le système de fixation rapide, sans outil garantit un gain de temps à la mise en œuvre.
Information complémentaire

Incara™ TOP ACCESS
Solution offrant l’essentiel pour les salles de réunion.
Incara Top Access permet un rangement aisé et discret d’une nourrice ou d’un bloc multiprise, et peut accueillir également chargeurs et cordons.
Information complémentaire

Incara™ TOWER 60/120
Systèmes escamotables, parfaits pour la mise à disposition des courants en toute simplicité pour un usage ponctuel dans les espaces contraints.
Élégantes, faciles à installer et à utiliser :
- Incara Tower 60 assure l’accès à plusieurs prises 2P+T, un chargeur USB et/ou des prises RJ 45
- Incara Tower 120 apporte également une excellente ergonomie en offrant un accès aux prises à 360°
Information complémentaire

Incara™ ELECTR’ON
Solution au design unique pour lieux uniques.
Gamme idéale pour ajouter des branchements en toute élégance. Grâce à ses multiples finitions, Incara Electr’On trouve facilement sa place sur un bureau ou dans un espace de travail.
Information complémentaire

Incara™ LINK’ON
Solution mobile, évolutive et unique à poser, particulièrement adaptée aux besoins de connexion ponctuels des utilisateurs nomades.
Incara Link’On est équipé de prises Surface 2P+T et de chargeurs USB A+C avec ou sans cordon HDMI intégré.
Information complémentaire

Incara™ On Desk
Solution s’adaptant à toutes les configurations de mobilier, sans besoin de perçage.
Avec son design moderne et ses dimensions optimisé, le bloc bureau s’installe très facilement sur le bureau pour amener les courants au plus près de l’utilisateur.
Information complémentaire

Incara™ VERTEBRA
Solution pour bureau et plan de travail permettant le maintien et la circulation verticale des câbles.
Les vertèbres Incara assurent la circulation verticale des câbles et cordon entre le bureau et le sol ainsi qu’une distribution des câbles directement sous le plan de travail. Existe en 2 ou 4 compartiments et 2 coloris.
Solutions configurées : pour répondre à tous vos besoins

Retrouvez Incara dans le logiciel Pcon et configurez vos solutions pour vos projets d’aménagement ou d’électrification :
- choisissez les couleurs et les fonctions Mosaic parmi les 200 au choix
- adaptez le type d’alimentation, la longueur du cordon et les dimensions de vos produits
- obtenez immédiatement les fichiers OFML, une représentation de votre configuration et un devis détaillé de l’installation
- retrouvez fiches techniques, notices d’installation, fiches PEP, brochure, vidéos et tutoriels d’installation
Besoin de conseils ? Contactez notre service sur mesure !

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?
Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.