Incara™ Pop-up : esthétisme et ergonomie

Mobilier de bureau et lieux de vie

Les blocs Incara Pop-up garantissent un véritable confort d’utilisation et une rapidité de connexion des appareils mobiles : ordinateurs, smartphones, tablettes, systèmes audio et vidéo… Les utilisateurs disposent, à portée de main, de toute la connectique des réseaux courant fort et courant faible.

Information complémentaire

Design soigné et épuré

Une forme extra plate pour une intégration discrète dans le mobilier !

La partie encastrée peu encombrante, permet même l’installation au-dessus d’un tiroir.

Information complémentaire

Fonctionnalité et flexibilité

Les solutions à encastrer Incara Pop-up sont disponibles en 4, 2 x 4 et 8 modules à équiper ou pré-équipés de fonctions Mosaic courant fort ou courant faible (chargeurs USB Type A+C, prises RJ45, etc).

Information complémentaire

Élégance des finitions

Un ensemble de couleurs intemporelles en harmonie entre le mobilier et la décoration : blanc, noir, inox, aluminium.

Information complémentaire

Sécurité et confort d’utilisation

  • touche large et couvercle avec amortisseur pour une ouverture en douceur
  • version IP44 (avec couvercle fermé) pour une bonne protection en cas de contact accidentel avec les liquides, sur les pop-ups 4 et 8 modules

Information complémentaire

Encore plus de possibilités

Les pop-ups peuvent recevoir de nombreuses fonctions disponibles dans la gamme Mosaic, répondant ainsi à des exigences spécifiques, comme la recharge accélérée des appareils portables. Les chargeurs Mosaic USB Type-C 30W Power Delivery sont spécialement conçus pour recharger tous les appareils électriques encore plus vite !

Ils permettent d’optimiser la charge, en sélectionnant automatiquement la tension la plus favorable à la batterie des appareils électriques.

Tutoriel

Explorez le logiciel par module

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir