Information complémentaire

Excellente ergonomie et robustesse
Avec sa cinématique d’ouverture par simple pression, le couvercle glisse à l’intérieur du produit et le bloc de prises Surface (prises de courant avec terre, prises RJ45, prises HDMI ou encore chargeurs USB Type A+C) remonte.
L’accès aux prises électriques est facilité des deux côtés, ce qui en fait une solution idéale pour les salles de réunion.
Le système escamotable garantit une utilisation jusqu’à 18 000 manœuvres. Incara Flip-up est disponible en 8 ou 12 modules.
Information complémentaire

Finition 100% métal
Un couvercle, un cadre et des passe-câbles métal pour un design épuré qui s’intègre de manière harmonieuse et apporte un résultat unique. D’autres finitions et équipements sont disponibles en version configurée sur demande.
Information complémentaire

Couleurs disponibles sur demande
D’autres finitions sont disponibles sur demande. Il est possible de choisir les couleurs via le logiciel pCon.
Information complémentaire

Pour aller plus loin
Le système de fixation rapide, sans outil garantit un gain de temps significatif à la mise en œuvre (système breveté Legrand).
Tutoriel
Explorez le logiciel par module

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?
Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.