Incara Pop-up à encastrer dans mobilier et à équiper de 4 modules avec couvercle finition blanc

  • Ref. 6 548 01
  • Incara Pop Up
  • LEGRAND

Incara Pop-up est un bloc escamotable à équiper pour une mise à disposition des fonctions courant fort et courant faible au plus près de l'utilisateur


Caractéristiques produit

  • Bloc escamotable 1 compartiment
  • Finition blanche
  • À équiper avec des fonctions Mosaic
  • Design ultra-fin

Avantages

  • Produit métallique à encastrer peu encombrant sur et sous le mobilier

Les + installation

Facilité de pose grâce au kit d'installation fourni. Peut être monté sur la plupart des surfaces (bois, marbre, granit…)

Les + utilisation

Discret en position fermée, ouverture automatique par simple pression

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage sur du mobilier uniquement

Information sur la gamme

Incara, nouvelle gamme de produits d'électrification dédiée au mobilier, améliore la vie des utilisateurs en leur apportant fonctionnalités, ergonomie, confort et rapidité d'installation, dans tout type d'espace : au bureau, à la maison, dans un hôtel, un café ou un aéroport. La diversité des solutions permet une intégration en toute harmonie dans tous les mobiliers. Tendances, les finitions Incara participent à la mise en valeur des espaces avec esthétisme et modernité. Incara, un moyen simple pour les utilisateurs de rester connectés partout, en tout temps et tous lieux.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Encastré
  • Relevable
    Oui
  • Extensible
    Non
  • Forme
    Rectangulaire
  • Matériau
    Aluminium
  • Couleur
    Blanc
  • Degré de brillance
    Brillant
  • Longueur
    145.6 mm
  • Largeur
    123.5 mm
  • Hauteur
    5.2 mm
  • Profondeur d'encastrement
    74.5 mm
  • Avec interrupteur
    Non
  • Nombre d'emplacements pour modules vides
    4
  • Protection contre les surtensions
    Non
  • Filtre anti-parasite réseau
    Non
  • Avec alimentation USB incorporée
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -10-70 °C
  • Temperature de stockage
    -5-35 °C
  • Type de tension
    Non applicable
  • Sans halogène
    Oui
  • précâblé
    Non
  • Type de connexion
    Non applicable
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • EAN/Gencode
    3414971971950

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

417 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit