Pour faire tourner ses machines un ESAT a besoin d’équipements de puissance de qualité
A mi-chemin entre une entreprise et un centre médico-social, l’ESAT (Établissement et service d’aide par le travail) de Marvejols (Lozère) dispose d’un pôle bois constitué d’immenses ateliers où prennent place de nombreuses machines. Pour garantir la puissance, Legrand a fourni l’ensemble des solutions.
Afin de permettre la fabrication de plaquettes pour chaudières bois, de palettes, de cagettes… 1 TGBT 2 000 A, plus d’une dizaine d’armoires divisionnaires, 50 coffrets de prises industrielles P 17 et des canalisations électriques préfabriquées pour la distribution de puissance font tourner les équipements de l’atelier. En cours de chantier, il a fallu aussi remplacer le transformateur et le groupe électrogène.
C’est la première fois que je vois un chantier qui se passe aussi bien. Cela a été rendu possible notamment grâce à l’engagement de Legrand qui nous a livré les armoires dans les délais
Information complémentaire



Des coffrets de prise sur-mesure
Besoins spécifiques oblige, le bureau d’études INSE
Imposait des coffrets électriques sur-mesure avec deux prises mono, 1 prise triphasée et un coup-de-poing d’arrêt d’urgence. Grâce à ses solutions configurées Legrand a pu répondre à la demande. Des CEP Zucchini 160 A pour alimenter les équipements mobiles ont également été appréciées pour leur souplesse d’utilisation.
Nous avons choisi des CEP Zucchini 160 A car on peut se brocher et se rebrocher facilement, il n’y a pas besoin de tirer des câbles. C’est de la flexibilité en plus
Intervenants
Investisseur : Le Clos du Nid
BE : INSE
Installateur : Eiffage Énergie
Tableautier : Eiffage Énergie

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?
Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.