A Orléans, Hitachi fait confiance aux solutions VDI Legrand pour le stockage de ses données

Industrie

Pour son centre de stockage de données informatiques, Hitachi exige le meilleur des solutions VDI. Près d’Orléans (Loiret), Hitachi Computer Products Europe dispose d’un site de stockage de données informatiques ultra sensible. Les contrôles extérieurs et les audits internes pour vérifier le bon fonctionnment de l’installation sont nombreux.

L’installation VDI se doit d’être irréprochable. Le site de stockage de données de Hitachi est avec ses 2 teraoctets de capacité l’un des plus importants du marché. Pour faire fonctionner les salles de tests composées de 200 unités (disques durs), l’installation VDI est composée de 25 km de câbles blindés pour éviter les interférences, de 700 prises RJ 45 STP blindées qui relient les serveurs aux systèmes de tests et de baies VDI LCS2.

Cette installation sensible requiert du matériel de qualité. Pour notre image et notre tranquillité, on ne peut pas se permettre de poser n’importe quoi

Information complémentaire

pro solproj indus hitachi orleans med05a 1
pro solproj indus hitachi orleans med05a 2 pro solproj indus hitachi orleans med05a 3

De la flexibilité exigée

Pour l’alimentation des bancs de test, Hitachi a choisi de poser 160 mètres de canalisations électriques préfabriquées CEP Zucchini 250 et 160 A permettant une distribution de puissance par colonnes et prises Hypra. La flexibilité du système permettant d’accompagner l’évolution du site a été un argument décisif pour Hitachi.

Avec les CEP et leur souplesse d’utilisation, l’installation électrique peut suivre l’évolution de notre production en permettant de nous brancher au plus près des futurs systèmes et bancs de tests

Information complémentaire

pro solproj indus hitachi orleans med05b 1
pro solproj indus hitachi orleans med05b 2 pro solproj indus hitachi orleans med05b 3

Un accompagnement permanent

L’aspect conseil et suivi du fabricant a également rassuré l’investisseur. Ainsi, legrand a non seulement apporté une présence technique au jour le jour, mais a également réalisé les plans des baies VDI LCS2. Le client a également pu découvrir en avant-première les baies à l’agence commerciale.

Pour moi, cette installation c’est une Rolls. Toutes les solutions s’intègrent parfaitement dans un environnement exigeant

2 to capacité de stockage
25 km longueur des câbles blindés
700 prises RJ 45

Intervenants

Investisseur : Hitachi Computer Products Europe

Installateur : Ineo Orléans

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir