Pour la mise en place des nouvelles machines, il a fallu refaire toute la distribution et l’architecture électrique. Le souhait était que la puissance soit disponible dans l’atelier par l’intermédiaire de canalisations électriques préfabriquées (CEP) car on peut se brancher dessus sous tension
Information complémentaire

Indispensables canalisations électriques préfabriquées
Divisé en 3 lots distincts avec 3 installateurs (Forclum, INEO, SPIE), le chantier comprend une solution entièrement en Legrand : transformateur sec Zucchini 1 600 kVA, TGBT, armoires d’automatismes Altis, et canalisations électriques préfabriquées CEP 630 A pour la distribution de puissance. Ces dernières ont séduit par leur capacité à permettre de la distribution de zone, par le biais d’armoires déportées, afin, si nécessaire, d’isoler un espace en cas d’intégration de nouvelles machines. Une offre particulièrement adaptée aux besoins industriels de John Deere.
Pour me montrer la solution CEP que je n’avais jamais mise en œuvre, une personne de chez Zucchini m’a emmené à Paris sur un chantier Data Center où étaient implantées des canalisations. J’ai pu discuter avec les utilisateurs et voir notamment les systèmes de supportage. L’implication du fabricant m’a épaté
Information complémentaire

Une offre adaptée aux besoins industriels
Avec la livraison d’un transformateur sec Zucchini (1 600 kVA), d’un TGBT, d’armoires d’automatismes Altis, de CEP et de tableaux divisionnaires, Legrand a démontré qu’il avait toute la gamme pour réaliser un chantier industriel complet. Les installateurs Forclum, SPIE et INEO mais également John Deere ne s’y sont pas trompés en validant la solution. Les prises Hypra dédiées aux besoins spécifiques de l’industrie ont par ailleurs séduit l’investisseur pour leur bonne tenue dans les environnements sévères.
Comme nous nous sentions en confiance techniquement avec une gamme correspondant en tous points à nos besoins, nous avons décidé de jouer le jeu en prenant tout le matériel en Legrand. Chez nous, nos prescriptions sont désormais en Legrand
Intervenants
Investisseur : John Deere
Installateurs : SPIE, INEO, Forclum

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?
Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.