Accès aux rubriques
Les équipes de Legrand nous ont suivis tout au long du chantier et nous ont apporté beaucoup de soutien lors des commandes de matériel pour choisir les bons produits et sur la partie réalisation. Elles ont également assuré le suivi des livraisons de matériel afin de nous permettre de mener le chantier dans les temps.
Information complémentaire



Installations électriques ultra puissantes
Pour fournir le plus grand réseau d’Europe en énergie géothermique, les centrales de Chevilly-Larue et L’Haÿ-les-Roses ont été équipées en solutions électriques Legrand très puissantes :
- 3 transformateurs secs HTBT de 2500kVA Legrand
- des canalisations électriques préfabriquées XCP Legrand pour relier les transformateurs secs à 3 TGBT de 4000A
Outre la fourniture des matériels, Legrand a suivi l’affaire de A à Z et a fait le lien entre le bureau d’études, le tableautier et nous-mêmes. Ils ont été présents tant d’un point de vue commercial que technique et ont su se montrer combatifs.
Information complémentaire


Canalisations électriques préfabriquées XCP
Exigées lorsque la puissance est égale ou supérieure à 2500A, des canalisations préfabriquées XCP de Legrand ont été installées pour relier les transformateurs secs au TGBT.
Le plus de Legrand ? Les équipes ont fourni des schémas pour faciliter leur mise en œuvre.
Les équipes de Legrand nous ont aidés en nous livrant les épanouisseurs XCP et les schémas afin de nous faire gagner du temps. Ils étaient également présents pour la réalisation des barres.
Études en 3D compatibles BIM

Le bureau d’études VM Ingenierie ayant conçu les études techniques des centrales de géothermie sous BIM, il s’agissait de réaliser des études pour les installations électriques en 3D. Grâce aux logiciels XL Pro calcul et XL Pro conception de Legrand, ces études en 3D ont pu être intégrées facilement dans les maquettes.
En termes d’études techniques, la spécificité sur ce chantier de centrales de géothermie était que nous avons réalisé celles-ci sous un format spécial demandé par le client. Nous avons en effet élaboré un modèle 3D de son installation qui intègre les transformateurs, les TGBT avec les gaines à barre. Et ceci afin de faciliter notamment les opérations de maintenance sur les différents éléments installés. De son côté, Legrand nous a apporté une aide technique précieuse dans la réalisation des gaines à barre ainsi que leur modélisation pour pouvoir les poser sans soucis.

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?
Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.