Solution Legrand puissante pour l’énorme plateforme logistique de La Poste au Thillay

Industrie

Information complémentaire

Pour les équipements électriques de sa nouvelle plateforme logistique de 19 000 m² au Thillay dans le Val-d'Oise, la Poste a choisi une solution 100% Legrand. Des installations puissance performantes et des solutions électriques sur mesure ont été installées pour assurer le fonctionnement de la plateforme traitant 400 000 colis par jour avec un turn-over de 200 à 250 camions quotidiens.

Sur le lot électricité, nous avions trois exigences : la qualité, le coût pour rentrer dans l’enveloppe budgétaire et les délais avec des livraisons en temps et en heure. La solution globale de Legrand répondait à ce cahier des charges. De plus, prendre tous les équipements chez un même constructeur, c’est la certitude de réduire les problèmes d’interface et de compatibilité entre les différents matériels. Avec une solution intégrée, on part en toute confiance.

Information complémentaire

Grosse installation puissance

Pour assurer le fonctionnement de cette grosse plateforme logistique, l’installateur électricien SNEE du groupe Soflux a réalisé des installations électriques de grosse puissance pour la partie distribution et process : deux transformateurs électriques de 2500 et 800KVA, et 4000A dédiés aux seuls convoyeurs.

Solution pratique et connectée pour les luminaires

Canalisations préfabriquées

Pour les luminaires, des canalisations électriques préfabriquées LB+ ont été installées. Celles-ci alimentent également la recharge des véhicules électriques de manutention.

canalisation lbplus eclairage 700x450

Installation domotique

Afin de pouvoir programmer des scénarios d’éclairage, l’installateur a mis en œuvre un système domotique MyHOME SCS. Il permet d’éclairer la plateforme logistique différemment en fonction des heures de la journée.

systeme eclairage myhome scs 700x450

La solution MyHOME SCS est plus souple et accessible que le KNX.

Garder un œil sur les consommations énergétiques

equipement mesure tableau 938x569
armoire xl3 4000 350x350 detecteur presence ir us eco2 350x350

Afin de maîtriser les consommations d’énergie, des équipements de mesure et de comptage Nemo SX d’Imesys, de Legrand Energies Solutions, ont été intégrés dans les tableaux. Des détecteurs de présence ECO2 ont également été installés.

Information complémentaire

Equipements sur mesure

Pour répondre aux besoins spécifiques de la Poste, l’installateur électricien a demandé à Legrand de concevoir 210 coffrets de prises P17 sur mesure composés à chaque fois d’un nombre de prises électriques et RJ45 différent.

Bien que nous soyons sur des produits spécifiques, nous avons trouvé l’offre de Legrand compétitive.

Une solution globale

legrand solproj thillais 938x569
legrand solproj thillais 1 350x350 legrand solproj thillais 2 350x350

L'installateur SNEE du groupe Soflux a choisi une solution full Legrand afin de répondre aux attentes de l'utilisateur final en s'adaptant aux contraintes. Legrand a permis d'effectuer les bons choix : colonnes, chemins de câbles, baies et coffrets Linkéo.

210 coffrets de prises P17 réalisés sur mesure

Recommandations

Produits

TGBT

TGBT

Tableaux divisionnaires

Tableaux divisionnaires

Baies Linkeo

Baies Linkeo

Bornes de recharge pour véhicule électrique

Bornes de recharge pour véhicule électrique

Canalisations électriques préfabriquées

Canalisations électriques préfabriquées

Appareillage Mosaic

Appareillage Mosaic

Appareillage Plexo

Appareillage Plexo

Colonnettes à clippage direct

Colonnes, colonnettes

Coffrets P 17 équipés BT 16 à 63 A

Coffrets P17

Intervenants

Investisseur : Post Immo

Architecte : Cabinet A26

Entreprise générale : Brézillon

Bureau d’études : M3C Ingénierie

Installateur : SNEE du groupe Soflux

Tableautier : CNAE

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir