Pour leur mise en conformité dans le cadre du programme de modernisation des tunnels d’Ile-de-France lancé en juin 2008 et qui concerne 22 ouvrages de plus de 300 mètres de long, les tunnels de Thiais (Val-de-Marne) de 2x3 voies sur l’autoroute A86, 130 000 véhicules/jour dans les 2 sens, ont fait l’objet d’importants travaux. Parmi les engagements requis par la Direction des Routes d'Ile-de-France (DiRIF) pour répondre au décret du 24 juin 2005 exigeant des équipements garantissant une sécurité maximale aux usagers, les installations électriques ont été remises aux normes et redimensionnées, notamment pour faire fonctionner les éclairages intérieurs et les 64 ventilateurs destinés à l’extraction des fumées. Un projet requérant l’efficacité, la puissance et la fiabilité des produits Legrand.
Cela fait plus de 30 ans que nous travaillons avec Legrand et nous avons déjà réalisé des tunnels ensemble. Ce que j’apprécie avec les équipes Legrand, c’est leur proximité. Ils ont une vraie écoute client et ils nous répondent, c’est la seule chose qui compte pour moi !
18 TGBT Legrand installés



Afin d’assurer le fonctionnement des tunnels et de maintenir leur exploitation durant les travaux et d’éventuelles pannes, SDEL Transport a installé 18 TGBT Legrand dans trois locaux techniques distants, dont deux postes sources.
La particularité résidait dans le fait que nous devions réaliser les travaux tout en maintenant l’exploitation des tunnels et la circulation.

Transformateurs secs pour plus de solidité et d’efficacité
Des transformateurs secs ont été privilégiés pour l’alimentation : 6 transformateurs secs de 2 000, 1 250 et 1 000 kVA. Les transformateurs secs permettent en effet d’atteindre des puissances plus importantes que les transformateurs à huile. Ils sont également plus robustes dans le temps et nécessitent moins d’entretien.
130 000 véhicules/jour dans les 2 sens




Canalisations électriques préfabriquées simples à installer
L’installateur électricien a mis en œuvre des canalisations électriques préfabriquées Legrand pour relier les transformateurs aux TGBT principaux. Pour l’installation de ces gaines à barre, les équipes de SDEL Transport ont bénéficié de l’assistance technique de Legrand.
Sur un chantier de cette taille, nos attentes vis-à-vis du fabricant étaient importantes. Lors de travaux de remise en conformité, les aléas sont nombreux. Nous avons ainsi rencontré différents problèmes d’ordre électrique et Legrand a toujours été à nos côtés quand nous avions besoin d’eux pour nous aider à les résoudre.

Disjoncteurs sur mesure
Afin de diminuer les sections de câbles, les équipes de Legrand ont fabriqué des disjoncteurs magnétiques spécifiques pour ce chantier.
Intervenants
Investisseur : Direction des Routes d'Ile-de-France
Installateur : SDEL Transport
Intégrateur : Actemium Orléans
* DiRIF : Direction des Routes d'Ile-de-France

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?
Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.