À Ensisheim, un énorme centre logistique évolutif grâce à Legrand

Industrie

Avec 103000 m2 d’entrepôts, le centre logistique d’Ensisheim est l’un des plus gros d’Alsace. Pour l’équipement électrique de ses deux bâtiments, l’installateur électricien HUBER Electricité a choisi des solutions Legrand puissantes pour couvrir de gros besoins en alimentation et flexibles pour s’adapter à différents usages.

Recommandations

Produits

Des installations électriques modulables

ext fisherlog delticom ensisheim 938x569
int entreprot fisherlog delticom ensisheim 350x350 int entreprot fisherlog delticom ensisheim lumieres 350x350

GSE, le promoteur immobilier, avait un cahier des charges différent pour les installations électriques des deux bâtiments du centre logistique. Pour le bâtiment A, dédié au stockage et à l’expédition de pneus de Delticom - leader européen dans le commerce en ligne de pneus - il s’agissait de s’adapter à des installations prévues par Delticom tout en offrant la possibilité d’une montée en puissance liée au passage d’un stockage manuel à des process automatisés. En attente de locataire, le bâtiment B devait offrir de la flexibilité au niveau des installations électriques. Afin de répondre à ces contraintes, les installations puissance ont été surdimensionnées pour une montée en puissance et des canalisations électriques préfabriquées ont été mises en œuvre pour offrir de la flexibilité.

La bonne disponibilité des produits a contribué à justifier le choix des matériels Legrand sur ce chantier.

Information complémentaire

Des installations permettant une montée en puissance

Dans le bâtiment A dédié à Delticom et dans le bâtiment B, HUBER Electricité a opté pour l’installation de deux TGBT Legrand de 1 600 A chacun et de 15 tableaux divisionnaires Legrand sur les deux entrepôts. Grâce à ces installations surdimensionnées et aux possibilités d’évolution offertes par les solutions Legrand, Delticom va pouvoir faire évoluer son outil industriel du stockage manuel à l’automatisation. Quant au locataire du bâtiment B, il bénéficiera de possibilités d’alimentation très importantes.

La qualité des produits nous semble parfaitement adaptée pour un chantier d’une telle ampleur.

Des canalisations électriques préfabriquées faciles à poser

int entreprot fisherlog delticom ensisheim 938x569
canalisation electrique fisherlog delticom 350x350 canalisation electrique lumiere fisherlog delticom 350x350


Sur ce chantier, les contraintes de délai étaient importantes : HUBER Electricité devait mettre en œuvre les installations électriques en même temps que les travaux de gros œuvre avançaient. Afin de gagner du temps, l’installateur électricien a choisi de poser des canalisations électriques préfabriquées Legrand, très faciles à mettre en œuvre. Il a installé des canalisations électriques préfabriquées (CEP) LB pour la partie éclairage, et des CEP MR Zucchini pour la charge des engins de manutention.

La mise en œuvre de CEP nous a permis d’avancer vite et de tenir la cadence car cette solution technique dispense de poser des chemins de câble et de tirer ensuite les câbles, ce qui prend beaucoup de temps. La mise en œuvre est par ailleurs extrêmement simple et les connexions parfaitement sûres.

Information complémentaire

Une flexibilité offerte par les canalisations électriques préfabriquées LB

Pour la partie éclairage, l’utilisation de canalisations électriques préfabriquées LB offrait la possibilité de faire évoluer le rackage, de changer les luminaires de place ou d’en ajouter ultérieurement : une flexibilité requise sur ce chantier.

Notre cahier des charges sur le lot électricité chez GSE exigeait de la flexibilité au niveau de la distribution. Les canalisations électriques préfabriquées LB répondaient parfaitement à ce besoin. Celles-ci s’avèrent en effet extrêmement pratiques si le client veut faire évoluer son rackage et modifier ainsi l’emplacement des luminaires ou bien avoir la possibilité d’en rajouter d’autres ultérieurement.

Information complémentaire

Un appareillage Mosaic pour les bureaux

Pour la partie équipements terminaux posés dans les bureaux rattachés aux deux entrepôts, HUBER Electricité a fait le choix de l’appareillage Mosaic, une gamme large.

Information complémentaire

Un appareillage industriel Plexo

Dans les halls de stockage, HUBER Electricité a opté pour la gamme d’appareillage Plexo, étanche, pour plus de sécurité.

0 kilomètres de canalisations électriques préfabriquées LB posées

Intervenants

Investisseur : Eurovia 15 - Delticom

Promoteur Immobilier : GSE

Architecte : ALB Architecture

Preneur : Delticom

Installateur : HUBER Electricité

Tableautier : SONATEK

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir