Gestion de l’éclairage : une solution pour économiser de l’énergie

Efficacité énergétique

Avec 49 TWh par an, soit 10% de la consommation électrique globale*, l’éclairage constitue en France un poste de dépenses d’énergie important.

Selon une enquête CEREN de 2017, concernant les bâtiments de bureaux en France, seulement 10% des espaces sont équipés de détection de présence et 8% sont munis d’un éclairage s’adaptant automatiquement en fonction de la lumière du jour.

La marge de progression est donc significative en matière d'économie d'énergie : dans les bâtiments tertiaires comme dans les bâtiments résidentiels, d’importantes économies d’énergie sont possibles grâce à une rénovation performante de la gestion d'éclairage.

Vos clients comptent sur vous pour améliorer la performance énergétique de leurs bâtiments et les accompagner dans leurs travaux énergétiques dans le cadre d'une transition écologique !

 

* Sources Ademe 2020

Mieux comprendre la règlementation

La RE2020 et le décret tertiaire constituent les 2 textes de référence qui imposent la mise en œuvre d’actions de réduction de la consommation d’énergie finale dans les bâtiments à usage tertiaire neufs ou existants, notamment au travers de la gestion de l’éclairage.

Maîtrisez votre éclairage

Pour répondre aux obligations règlementaires, les bâtiments ont besoin de systèmes de gestion et de pilotage de l’éclairage qui allient efficacité énergétique, confort et performance d’exploitation. En neuf comme en rénovation, proposez à vos clients, aux entreprises, des solutions appropriées à chaque type d’espace, pour assurer un meilleur confort des occupants tout en réduisant les dépenses énergétiques. Suivez le guide !

Tutoriel

Eco quartier à Bordeaux : la performance énergétique

Comment choisir des détecteurs ?

Dans le contexte actuel de réduction des consommations énergétiques pour économiser l'énergie en France, les détecteurs de mouvements et de présence Legrand permettent d’offrir l’éclairage adapté, au bon endroit et au bon moment. En matière d'économie d'énergie, de nombreux petits travaux peuvent être réalisés, à différents montants, pour réaliser des économies.

Solutions pour espaces de passage

Les détecteurs ECO1 sont spécialement adaptés pour les espaces sans accès à la luminosité naturelle (solaire) tels que les caves, archives ou lieux de passage, etc. Ils déclenchent l’allumage de l’éclairage dès qu’un mouvement est détecté et l’extinction est automatique. Ils se paramètrent manuellement, directement sur le produit par potentiomètres. Cela permet une régulation des temps d'éclairage.

 

femme parking sous terrain 700x400
Accéder au guide interactif

Solutions pour tous types d'espaces avec accès à la lumière du jour

Les détecteurs ECO2 sont conçus pour les espaces avec accès à la lumière du jour tels que les bureaux, les halls d’accueil, commerces etc. Ils ajustent en permanence l’éclairage en fonction des mouvements et de la luminosité pour offrir le juste apport lumineux. L’extinction est automatique dès que la luminosité naturelle est suffisante. Le paramétrage des détecteurs s’effectue via l’Appli Legrand Close UP associée à la passerelle de configuration.

foule floue hall immeuble moderne 700x400

Comment le type de déplacement influe sur la zone de détection ?

Les détecteurs sont sensibles à 3 types de mouvements, voici les conditions :

  • déplacement transversal : déplacement d'une personne sur un secteur, qui vient couper plusieurs rayons infrarouges
  • déplacement axial : la personne se déplace frontalement au détecteur (sans couper de rayons infrarouges). Cela diminue la portée de détection
  • position assise : ce type de mouvements réalisés, de faible amplitude, nécessite une sensibilité de détection plus fine et est possible avec des détecteurs adaptés

Comment visualiser, contrôler et modifier les paramètres des détecteurs ECO2

Les détecteurs ECO2 permettent un réglage précis des paramètres et dispositifs de fonctionnement. Seuil de luminosité, temporisation, sensibilité de détection, vous pouvez visualiser, contrôler et modifier facilement les paramètres en utilisant un smartphone grâce à la passerelle de configuration et l’Appli Legrand Close up ou avec le configurateur mobile.

Paramétrage depuis votre smartphone

Optez pour la passerelle de configuration en association avec l’Appli Legrand Close up, gratuite et disponible sur App Store et Google Play !

Sans abonnement ni frais d’utilisation, elle permet un paramétrage facile des détecteurs depuis votre smartphone.

Vous pourrez ainsi interroger en infrarouge les détecteurs, modifier leurs paramètres préréglés en usine et effectuer un paramétrage rapide en dupliquant les réglages d'un détecteur à un autre.

 

 

passerelle gestion eclairage appli close up 700x300

Paramétrage via le configurateur mobile

Optez pour le configurateur mobile afin de paramétrer vos détecteurs et modifier le seuil de luminosité, de temporisation, de sensibilité, etc.

Toutes les fonctionnalités utiles sont à portée de main.

 

 

 

detecteur mouvement eco2 ondes 700x400

Pour aller encore plus loin dans l'efficacité énergétique : solutions KNX

Vous souhaitez proposer à vos clients des solutions s’intégrant à une infrastructure système ? Pensez aux solutions BUS/KNX !

Elles sont idéalement conçues pour les constructions tertiaires neuves labellisées basse consommation.

Elles permettent de gérer tous les types de sources d’éclairage (LED, DALI, ballast 1-10 V, etc.) suivant différents modes (lumière du jour, présence/absence dans une pièce, variation, scénarios).

Boostez vos compétences

Vous êtes amenés à choisir, chiffrer, poser et entretenir les solutions de pilotage de l'éclairage sur tout type de bâtiments ? 

Le centre de formation certifié Innoval conçoit des formations sur mesure en réponse aux évolutions technologiques, économiques et normatives.

Innoval bénéficie par ailleurs de la certification KNX.

Questions fréquentes

Oui. Le thermostat connecté Smarther peut piloter le système de chauffage de même que le système de climatisation. Pour être certain que le Smarther soit capable de piloter votre système, vous devez vérifier que votre système peut être piloté par relais/contacts.

En savoir plus

La détection de fenêtre ouverte fonctionne uniquement si : L’installation comporte des Vannes Netatmo (avec un logiciel interne dont la version est supérieure à 78). Les Vannes Netatmo sont en train de chauffer.
La détection de fenêtre ouverte est une fonction des Vannes Netatmo qui...

En savoir plus

Oui. Le thermostat connecté Smarther peut piloter le système de chauffage de même que le système de climatisation. Pour être certain que le Smarther soit capable de piloter votre système, vous devez vérifier que votre système peut être piloté par relais/contacts.

En savoir plus

Il arrive qu’une tension soit détectée à vide entre la masse et le neutre
Il peut s’agir d’une simple tension capacitive : lorsqu’on essaie de brancher une charge, la tension s’écroule immédiatement. Il peut s’agir d’une pollution de la masse. Dans ce cas, une mesure ailleurs...

En savoir plus

Si vous possédez une enceinte Google Home, la configuration se fera via votre application "Google Home" de Google disponible sur iPhone et Android. Pour plus de renseignement, vous pouvez consulter la page suivante sur le site Support Google. https://support.google.com/assistant

Si vous ne...

En savoir plus

Il est possible de passer de Celsius à Fahrenheit depuis l'appli Thermostat dans le menu des réglages avancés

En savoir plus

L’achat d’un véhicule électrique et l’installation d’un point de charge vont de pair. En complément des dispositifs mis en place pour l’achat d’un véhicule électrique ou hybride rechargeable, il existe des aides pour l’installation d’une borne de recharge.

En savoir plus

La sortie de câble regroupe 2 principales fonctions. Elle permet de cacher les fils électriques apparents et évite les risques de détérioration.  Pour brancher votre radiateur en sortie de câble, il suffit de raccorder les câbles de l’appareil aux fils conducteurs (la phase, le...

En savoir plus

Pour maîtriser et agir sur facture énergétique, Legrand a conçu une gamme de produits connectés, intelligents et durables. Découvrez nos solutions pour faire baisser vos consommations énergétiques et pour réaliser des économies d’énergie, tout en préservant l'environnement.

En savoir plus

La norme NF C 15-100 précise les conditions de protection électrique du circuit de la chaudière. Qu’elle soit électrique, au gaz, bois ou fioul, la chaudière doit disposer d’un raccordement au tableau électrique qui lui soit dédié. Ce circuit fait partie de la catégorie des circuits...

En savoir plus

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir