Le Crédit Agricole Centre Ouest, vitrine du savoir-faire limougeaud

Bâtiment public

Pour son nouveau siège régional à Limoges, le Crédit Agricole a joué la carte du local et de l’innovation ! Ce bâtiment de 11 000 m2, ultra-moderne et respectueux de l’environnement, accueille une agence de proximité et les services support. Il a été réalisé en écho à l’architecture du Vieux-Limoges et avec les solutions électriques de dernière génération du plus local des fournisseurs : Legrand !

Sur le lot électricité, nous voulions à tout prix travailler avec Legrand, dont le siège social se situe non loin de chez nous. Au-delà de la proximité géographique et du lien évident avec le territoire, leurs produits sont de qualité et répondaient en tous points à nos différents impératifs et usages.

Accès aux rubriques

Information complémentaire

Une offre globale en Legrand

Sur ce gros chantier de 11 000 m2 de bâtiment, Avenir Électrique de Limoges a réalisé tous les lots d’électricité en Legrand :

  • le TGBT indice de service 223 
  • les tableaux divisionnaires Legrand
  • les deux onduleurs électriques Legrand 100 kVA
  • les chemins de câbles LCM
  • la VDI Linkeo C 
  • l’appareillage Legrand
  • les BAES adressables 

L’intérêt de cette installation électrique 100 % Legrand ? Les équipes d’Avenir Électrique de Limoges ont bénéficié d’un suivi rapproché de Legrand, au niveau technique et commercial. 
 

Nos équipes ont réalisé les fondations spéciales, la construction de l’intégralité des structures mixtes béton et bois lamellé-collé. L’une des spécificités ici était de répondre aux critères de chantier à faible nuisance dans un environnement urbain contraignant. Notre savoir-faire nous a aussi permis de réaliser les synthèses techniques et architecturales et de coordonner l’ensemble des entreprises qui sont intervenues sur ce chantier

Information complémentaire

Une solution de câblage structuré VDI facile à installer

Côté VDI, la nouvelle gamme Linkeo C Legrand a été installée. Une solution très pratique pour les électriciens :

  • les connecteurs Keystone RJ 45 sont raccordables sans outil, rapidement : en moins d’une minute et 10 secondes 
  • le verrouillage par pression des connecteurs garantit une fiabilité supérieure pour la transmission des données
  • équipé d’un système de gestion des câbles, le panneau de brassage Linkeo C permet une organisation simple et soignée

Une gamme plébiscitée par les pros. 
 

La nouvelle gamme VDI Linkeo C nous a permis de gagner du temps sur le raccordement. Ces produits sont faciles à mettre en œuvre et très fiables : ils ont passé avec succès le test des recettages, avec zéro panne.

Information complémentaire

La fiabilité d’un indice de service élevé

Le TGBT Legrand installé dispose d’un indice de service 223, un avantage de poids pour les équipes en charge de la maintenance. Cet indice de service permet notamment de remplacer un disjoncteur sous tension en cas de panne, pour assurer la continuité de service. Par ailleurs, il offre un haut niveau de sécurité aux électriciens.
 

Notre interlocuteur technico-commercial local Legrand nous a extrêmement bien accompagnés tout au long du projet, pour nous aider à trouver les solutions techniques répondant à tous les besoins de notre client. Ce chantier nous a permis de découvrir de nouvelles solutions techniques et de renforcer nos liens avec les équipes de Legrand, que nous souhaitons retrouver sur de futurs chantiers. 

Information complémentaire

Un appareillage 100 % Legrand

Sur le chantier, différentes gammes d’appareillages Legrand ont été installées : Plexo - les produits étanches -, Mosaic et Céliane. L’intérêt de cette solution globale ? Bénéficier d’un interlocuteur unique mais d’un catalogue de prises et interrupteurs électriques ultra-riche, avec de nombreuses couleurs, formes et finitions proposées.
 

Information complémentaire

Une gestion simplifiée des BAES 

Pour l’éclairage de sécurité, des Blocs autonomes d’éclairage et de sécurité adressables ont été mis en œuvre. Une solution de gestion centralisée idéale pour les bâtiments de grande taille !
 

233 d’indice de service pour la TGBT

Information complémentaire

Les intervenants sur ce chantier
 

Investisseur : CREDIT AGRICOLE
BE : AIA Ingenerie
Installateurs : Avenir Électrique de Limoges (AEL) & Equans
Autres intervenants VDI : LEMASSON VDI & ERTV
Tableautier : CNAE
Distributeur : REXEL
Entreprise générale : Eiffage Construction
 

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir