Quelle économie de chauffage peut-on réaliser grâce à la gestion automatique des volets roulants ?

Le chauffage est la première source de consommation d’énergie des ménages. C’est donc un poste de dépenses que vos clients doivent particulièrement surveiller. Fermer les volets roulants le soir fait partie des bons gestes à adopter pour conserver la chaleur à l’intérieur et faire des économies de chauffage. En connectant leurs volets roulants, vos clients pourront automatiser leur ouverture et fermeture dans l’application Home + Control.

Information complémentaire

Volets fermés pour des économies de chauffage

L’Ademe (agence de la transition écologique) conseille de « fermer les volets et/ou les rideaux la nuit » pour faire des économies de chauffage. Les volets fermés éviteront jusqu’à 60% de déperdition de chaleur par les fenêtres », précise-t-elle dans sa brochure « Un hiver tout confort». L’Ademe conseille aussi d’isoler les coffrets des volets roulants.

7.7% d’énergie économisée en baissant de 1° la température
- 60% de déperdition de chaleur par les fenêtres grâce aux volets fermés

Automatiser la gestion des volets roulants

exterieur maison volet roulant cde badges 1222x569 2

Une fois que leurs ouvrants seront connectés, vos clients pourront automatiser la fermeture et l’ouverture des volets roulants l’application Home + Control. Il suffit d’ajouter les volets dans les scénarios Lever et Coucher pour les fermer le soir et les ouvrir le matin à une heure donnée. Ils pourront aussi les commander à distance avec leur smartphone, s’ils ont oublié de les fermer.

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message